ROTAN GmbH è stata fondata nel 1987 a Dannstadt vicino a Ludwigshafen. Oggi esistono altre due filiali a Leuna e Rostock. Più di 200 dipendenti in queste tre sedi sviluppano soluzioni complete per la ristrutturazione di serbatoi, per la costruzione di condutture e impianti, nonché per EMSR e tecnologia di pulizia per i clienti in molti settori industriali in tutto il mondo.

I sistemi di pulizia a base d'acqua di ROTAN sono adattati perfettamente ai requisiti degli articoli da pulire e al grado di pulizia richiesto. ROTAN costruisce sistemi di pulizia conformi a GMP/FDA per l'industria alimentare e farmaceutica. Questi devono soddisfare elevati requisiti di sterilità. ROTAN sviluppa anche impianti per la pulizia di fusti e serbatoi che vengono a contatto con principi attivi tossici e altamente potenti. Questi impianti funzionano in quattro fasi:

1. Introduzione del serbatoio in acciaio inossidabile
2. Apertura del coperchio del serbatoio da una cabina di comando protetta
3. Pulizia interna ed esterna del serbatoio
4. Rimozione dei serbatoi tramite una zona cuscinetto

Componenti robusti e resistenti alla corrosione

Dopo ogni pulizia del serbatoio, è necessario pulire o decontaminare anche le protezioni personali e le cabine di pulizia. Durante il normale funzionamento, ciò avviene ogni ora con acqua, acido e soda caustica, possibilmente anche con detergenti specifici per il cliente.

In tali scenari è estremamente importante che i componenti di automazione utilizzati siano robusti e affidabili: ogni guasto o fermo macchina durante il processo di pulizia risulta in un intervento complesso e dispendioso in termini di tempo. Per questo, i dipendenti devono indossare speciali dispositivi di protezione individuale, perché il personale di servizio è esposto ad un alto rischio di contaminazione.

Nella galleria di immagini è possibile avere un'idea del sistema di pulizia ROTAN:

Automazione con acciaio inossidabile

Festo ha fornito componenti estremamente robusti per ogni fase del processo per questo sistema di pulizia, dal cilindro a norma CRHD in acciaio inossidabile alle unità di manutenzione per la preparazione dell'aria compressa:

  • Componenti per sigillare le serrature: guarnizioni gonfiabili con bocchetta in acciaio inox e tubo PLN sulla porta della serratura.
  • Componenti per la prova di tenuta dei guanti di intervento, con aria in pressione e monitoraggio tramite unità di valvole e sensore di pressione.
  • Cilindro pneumatico per apertura e chiusura precisa delle serrature, in acciaio inossidabile per l'interno della camera di pulizia, in alluminio per le porte esterne.
  • Cilindro pneumatico in acciaio inossidabile per il bloccaggio dei telai dei contenitori e per lo spostamento delle lance di lavaggio all'interno della camera di pulizia.
  • Regolatori di portata unidirezionale resistenti alla corrosione per il controllo della velocità dei cilindri pneumatici.
  • Tubi pneumatici resistenti alla corrosione e raccordi in acciaio inossidabile per la distribuzione dell'aria compressa nell'isolatore e nella camera di pulizia.
  • Componenti per l'alimentazione, il controllo e la preparazione dell'aria compressa: unità di valvole e valvole singole per il controllo dei cilindri pneumatici e di valvole di processo ad azionamento pneumatico dell'impianto.

Sicurezza di funzionamento e lunga durata

Robustezza e resistenza alla corrosione sono i criteri di knockout per i sistemi di pulizia di tutti i componenti che devono garantire il funzionamento in condizioni aggressive. Ciò vale per ogni sistema di pulizia industriale, non solo nel segmento farmaceutico, cosmetico e biotecnologico.

Festo permette di accedere a un portafoglio differenziato di componenti in acciaio inossidabile di alta qualità che si sono dimostrati efficaci. Vi supportiamo anche nella selezione dei prodotti giusti: con strumenti di ingegneria intelligenti per la progettazione specifica dell'applicazione e, naturalmente, con una consulenza personale. Il database CAD di Festo semplifica, inoltre, la pianificazione del sistema per i progettisti. In questo modo, ROTAN è riuscita a garantire rapidamente e facilmente l'elevata disponibilità e la sicurezza di funzionamento dell'impianto.

Rapido e facile significa: una filiera fitta. Festo significa ottenere tutti i componenti da un unico fornitore, in tutto il mondo e con tempi di consegna brevi, compresi i pezzi di ricambio.

La galleria di immagini offre una panoramica delle nostre soluzioni di automazione fail-safe:

Inoltrate questa pagina

Chiedete ai vostri esperti di fiducia e preparatevi a collaborare con Festo. Per far conoscere le nostre soluzioni e i nostri esempi di applicazione ad altre persone, usate questo link.

ROTAN GmbH

Riedstraße 3
67125 Dannstadt
Germania

www.rotan-gmbh.de

Campo di attività: sviluppo di soluzioni complete nel campo della costruzione di condutture e impianti, rinnovo di serbatoi, EMSR e tecnologia di pulizia