Il ciclo di vita dei prodotti diventa sempre più breve, soprattutto nell'industria elettronica. A ciò possono porre riparo le aziende provviste di soluzioni di automazione flessibili, che consentono una facile riconfigurazione in diverse varianti. In questo modo, è possibile realizzare una produzione a costi contenuti di lotti grandi e piccoli. Allo stesso tempo, gli standard qualitativi si elevano, sia in termini di processi di produzione che in rapporto al prodotto finito. Un maggiore grado di automazione contribuisce a evitare gli errori e aumenta la precisione. Inoltre, lo spazio nel reparto produzione continua a ridursi. Di conseguenza, è indispensabile ideare un design sempre più compatto per le macchine. Riuscire a riunire tutti i fattori fondamentali in un'unica soluzione di automazione è un compito estremamente impegnativo. I requisiti da soddisfare sono molteplici, ad esempio, alcuni elementi fondamentali sono: la flessibilità e la scalabilità dei sistemi, la facilità di installazione e configurazione e la rapidità della messa in funzione. Non dimentichiamo un'alta dose di affidabilità e precisione, oltre a un prezzo d'acquisto conveniente e costi di manutenzione bassi. Festo è riuscita a realizzare una perfetta sintesi di tutti questi fattori con il mini portale bidimensionale EXCM.

Le basi non cambiano

Il mini portale bidimensionale EXCM costituisce una soluzione di automazione flessibile e conveniente dal punto di vista economico, utilizzabile per le più svariate funzioni di manipolazione. Grazie al sistema di azionamento a cinematica parallela con trasmissione a cinghia, la posizione dei motori rimane fissa. In questo modo, per l'azionamento dell'asse Y non è più necessario muovere il motore sull'asse stesso. Il portale bidimensionale risulta essere un sistema compatto ed efficiente perché riduce la massa movimentata ed è, quindi, una piattaforma di automazione estremamente funzionale e all'avanguardia, l'ideale per i costruttori di macchine e di impianti. La movimentazione dei materiali e il controllo dei processi possono essere impostati sempre sulle stesse basi. L'unica cosa che va sostituita è il Front-End.

Verifica veloce e precisa

Ad esempio, il mini portale bidimensionale EXCM viene impiegato in modo proficuo per il Flying Probe Testsystem di Visatronic: date le piccole dimensioni dei lotti e dei prototipi realizzati dall'azienda, riuscire a effettuare il collaudo dei circuiti stampati limitando i costi diventa una vera e propria sfida. Pertanto, Visatronic ha ampliato il sistema di collaudo Visatest esistente. Il nuovo dispositivo di test colloca sui circuiti elettronici un ago di controllo mediante il quale verifica il corretto svolgimento dell'elaborazione e la funzionalità del circuito. Il mini portale bidimensionale è particolarmente indicato per questo sistema di collaudo. Il motore montato sull'asse Y è fisso e non deve più seguire il movimento dell'asse stesso. Grazie al design compatto e alla riduzione della massa movimentata, è possibile realizzare facilmente il tempo di spostamento di 2 secondi richiesto per compiere il movimento in diagonale completo e raggiungere la necessaria precisione di posizionamento di 0,1 mm. Il mini portale bidimensionale è persino in grado di raggiungere una velocità massima di 500 mm/s e una precisione di ripetibilità compresa nell'intervallo ±0,05 mm nel sistema x/y.

Anche la compagnia finlandese PKC ha montato il mini portale bidimensionale EXCM in un dispositivo di test per terminali mobili dotato di touch screen e pulsanti. L'EXCM governa l'avviamento delle diverse posizioni di prova e i movimenti necessari per le diverse procedure di prova. Questa soluzione di manipolazione pronta per il montaggio risulta convincente soprattutto per la sua compattezza, per il prezzo conveniente, per l'alto grado di flessibilità e per la meccanica scalabile. Per saperne di più: Precisione in formato ridotto

At a glance: mini H-gantry EXCM

High dynamic response: the mechanical design of the stationary motors reduces the moving mass and superimposes the drive performance of the two motors. This enables a high dynamic response of 10 m/s².

High system accuracy: the kinematic design enables a system repetition accuracy of ±0.05 mm (along X/Y-axis).

Shorter design time: complete system with specific interfaces and dimensions.

Easy to order using just one order number. The simple configuration offers a fully harmonised handling system including motors, controllers and cables.

Easy commissioning: the EXCM is easily configured using a PC or Notebook with the Festo Configuration Tool (FCT) via Ethernet LAN.