Nelle soluzioni decentralizzate comando, regolazione e monitoraggio avvengono direttamente sul campo, esattamente dove si svolge l'azione. Le valvole singole, i moduli Remote I/O e le unità di valvole sono montati vicino al processo. Ciò riduce la lunghezza dei cavi e aumenta la velocità di reazione.
Le soluzioni di automazione decentralizzate sono state sperimentate e testate per molti sistemi di produzione di idrogeno. Festo fornisce soluzioni pronte per l'installazione che vengono montate direttamente sul campo in modo efficiente e poco ingombrante. Questo garantisce un funzionamento efficiente e sicuro, anche quando lo spazio è limitato. Per i sistemi più complessi, le esigenze di sicurezza elevate o i processi altamente standardizzati, i concetti con quadro di comando centralizzato possono offrire ulteriori vantaggi in termini di integrazione, documentazione e facilità di assistenza. A seconda dei requisiti specifici, anche una combinazione di elementi decentrati e centralizzati può risultare la soluzione più flessibile.
Nel nostro video di esperti "Dal livello di comando al livello di campo - soluzioni di automazione per la produzione di idrogeno", Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen di Festo, spiega come i clienti traggono vantaggio dall'automazione decentralizzata.
L'idrogeno è altamente reattivo. L'automazione decentralizzata deve quindi essere sicura e resistente, anche in atmosfere potenzialmente esplosive. Festo offre componenti appositamente certificati per le zone Ex e soluzioni per gli ambienti antideflagranti. Per la massima sicurezza durante l'elettrolisi.
Un sistema decentralizzato sembra complesso, ma spesso è più semplice nell'uso quotidiano: moduli chiaramente strutturati, semplice espandibilità e accesso diretto ai dispositivi di campo facilitano la manutenzione e l'espansione. Festo fornisce su richiesta soluzioni preconfigurate e testate, pronte per l'uso immediato.
Festo offre una gamma di prodotti personalizzati e coordinati per l'automazione decentralizzata. Lavorare con un solo partner presenta numerosi vantaggi: riduca il numero di fornitori, minimizzi i costi di pianificazione, approvvigionamento e gestione e avrà un referente che la conosce.
Mostriamo perché, anche il comando centralizzato tramite un quadro di comando, può essere una soluzione ideale. Perché un quadro di comando riunisce tutti i componenti importanti: il sistema di comando, le unità di valvole e il sistema di trattamento dell'aria compressa sono situati in un "Centro di controllo". Questo crea ordine, protegge in modo affidabile la tecnologia, ad esempio i componenti pneumatici, elettrici ed elettronici dell'elettrolizzatore, e semplifica l'installazione.
Maggiori informazioniFesto supports hydrogen projects worldwide,from pilot systems to series production. Our components are already operating successfully in electrolysers and skids from well-known manufacturers. Our in-depth application knowledge, extensive product portfolio and personalised advice enable us to offer customised automation solutions, even for demanding environments.
☑ Decentralised control of modular systems and skids
☑ Scalable, space-saving product solutions
☑ Wide portfolio for Ex and non-Ex areas
☑ Less engineering and installation effort
☑ Only one contact for everything – Festo
☑ Real-life, tried and tested solutions, used worldwide
☑ Personalised advice from experienced industry experts