Il VEMD è un regolatore di portata termico ad anello chiuso che eroga con precisione gas inerti e ossigeno a portate fino a 20 ln/min. La sua tecnologia piezo garantisce una dinamica e un'efficienza energetica ai vertici del settore, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Poiché non è necessario alcun segnale a modulazione di ampiezza impulso per controllare le portate, il VEMD funziona in modo silenzioso. Grazie alle dimensioni di installazione compatte, al peso ridotto e al basso consumo energetico, è ideale per l'impiego in dispositivi mobili, come dimostra il primo esempio di applicazione.

Ossigenoterapia mobile, per una maggiore qualità di vita

I pazienti con ipertensione polmonare e insufficienza respiratoria cronica non sono in grado di assumere la quantità di ossigeno necessaria per la vita quotidiana. L'Home Oxygen Therapy (HOT) è d'ausilio per queste persone. Attraverso una cannula nasale, possono inalare ossigeno a una concentrazione del 90%. Ciò è possibile grazie a un concentratore di ossigeno mobile. Per fare un confronto, la concentrazione di ossigeno nell'aria è di circa il 20%.

In passato, per questo trattamento era necessario un ricovero regolare in ospedale. L'ossigenoterapia mobile consente ai pazienti di rimanere a casa e di godere di un raggio d'azione molto più ampio.

Il VEMD è utilizzato nei concentratori di ossigeno leggeri e sicuri, dove assicura il dosaggio preciso in base alla respirazione del paziente. Anche in questo caso i criteri più importanti sono la silenziosità, l'idoneità all'ossigeno, l'efficienza energetica, il peso ridotto e la dinamica.

Inert gas for safe infusion bags

The production and filling of single and multi-chamber infusion bags requires maximum process reliability. To reliably protect the bags from degenerating, they are flooded with the inert gas nitrogen when they are being filled. Throughout this process, the flow rate must be adjustable to prevent spraying during injection. This is where the VEMD comes into play, since it reliably meets the high requirements for reproducibility.