Con le valvole VEAD e VEFC, il consumo di azoto può essere ridotto fino al 75% durante il lavaggio dei FOUP. Queste soluzioni sono state progettate appositamente per applicazioni di dosaggio di gas inerti e offrono vantaggi quali: un'elevata dinamica, una ridotta generazione di particelle e lunga durata.
L'innovazione tecnica impiegata da Festo in queste valvole di regolazione sono dispositivi di piegatura piezoelettrici. Questa tecnologia consente la regolazione precisa e continua della valvola mediante l'applicazione di una tensione. L'impiego di un'efficiente tecnologia piezoelettrica riduce al minimo il consumo di energia. Complessivamente, è possibile risparmiare fino al 18% del consumo totale di azoto e ridurre di quasi 1/5 le emissioni di CO2.