Che si tratti di sangue, enzimi, reagenti, soluzioni o tamponi, nella diagnostica medicale il riscaldamento di fluidi sensibili alla temperatura può compromettere in modo significativo l'affidabilità dei risultati. Nello sviluppo delle valvole a separazione di fluido della famiglia VYK, Festo ha quindi esaurito tutte le possibilità per minimizzare l'influenza della temperatura: dalla progettazione ottimizzata dal punto di vista termico alla riduzione della corrente di mantenimento, fino alla possibilità di collocare l'elettronica di controllo in una posizione decentrata. La valvola VYKA, in particolare, si contraddistingue per il riscaldamento estremamente ridotto del fluido. Guardi il video per scoprire come utilizzare questa soluzione e ottimizzare l'affidabilità delle applicazioni sensibili alla temperatura.

I fattori di successo per ridurre al minimo il riscaldamento dei fluidi

Gli ingegneri applicativi di Festo hanno analizzato i fattori, nella progettazione di un'unità di valvole, che influenzano il riscaldamento del fluido, e ne hanno ricavato raccomandazioni specifiche. Hanno inoltre effettuato test sull'apporto di calore nei fluidi, con valvole Festo a separazione di fluido, e prodotti analoghi di altri produttori. I risultati dei test comparativi e le raccomandazioni sono riportati nella nostra Application Note.

Scarichi ora!