Se si vuole produrre idrogeno, bisogna decidere: automazione centralizzata o decentralizzata? Scopra qui quale sistema è più adatto al suo impianto a idrogeno. In questo articolo mostriamo perché l'approccio centralizzato con un quadro di comando è ideale, sia per iniziare a utilizzare la tecnologia dell'idrogeno sia per ottimizzare l'impianto esistente.
Un quadro di comando riunisce tutti i componenti importanti: il sistema di comando, le unità di valvole e il sistema di trattamento dell'aria compressa sono situati in un "Centro di controllo". Questo crea ordine, protegge in modo affidabile la tecnologia, ad esempio i componenti pneumatici, elettrici ed elettronici dell'elettrolizzatore, e semplifica l'installazione.
☑ Gli ingressi e le uscite preassemblati velocizzano l'installazione
☑ L'attacco multipolo rende superflua la posa di tubi
☑ La struttura chiara garantisce un'installazione rapida e sicura
☑ La fornitura preassemblata fa risparmiare tempo in cantiere
Festo AX è un software con supporto IA per l'analisi in tempo reale e l'ottimizzazione dei processi delle macchine. L'intelligenza artificiale analizza continuamente i dati in tempo reale, rileva le irregolarità in una fase iniziale ed evita così i guasti. In combinazione con il software digitale di manutenzione e assistenza Smartenance, è possibile pianificare la manutenzione esattamente quando è necessaria, mai troppo presto né troppo tardi.
Sì, l'impianto a comando centralizzato è flessibile ed efficiente dal punto di vista dei costi. I moduli possono essere sostituiti o aggiunti individualmente. Il sistema rimane stabile anche in caso di modifiche. Questo le permette di crescere con la sua applicazione, in modo efficiente e sicuro.
Festo supporta da anni le aziende leader dell'industria chimica nell'implementazione di successo della produzione di idrogeno. Con molti progetti completati nel campo dell'elettrolisi e dell'automazione, portiamo una conoscenza approfondita del settore e soluzioni pratiche, per una produzione di idrogeno in sicurezza proprio dove è necessario.
☑ Produzione sicura di idrogeno con automazione centralizzata
☑ Quadro di comando compatto con protezione e struttura chiara
☑ Struttura modulare per una rapida personalizzazione
☑ Manutenzione predittiva con Festo AX e Smartenance
☑ Assistenza da parte di esperti Festo