Un formato standard per la preparazione, la manipolazione e la conservazione di diversi tipi di campioni è la micropiastra. Le micropiastre contengono pozzetti multipli in una piastra di dimensioni e ingombro standard. Per tale ragione, molti sistemi robotici sono progettati appositamente per manipolare le piastre da microtitolazione e i campioni in esse contenuti.

Nella maggior parte dei casi, la manipolazione e la movimentazione di campioni si basa su processi batch. Per facilitare il trasferimento dei campioni da un modulo all'altro, consentendo al contempo l'accesso casuale ai moduli, è necessario un metodo per spostare i singoli campioni durante tutto il processo.

L'accesso casuale si riferisce alla capacità di un processo di eseguire qualsiasi test richiesto, in qualsiasi ordine. Diversi produttori offrono soluzioni di laboratorio clinico per l'inoltro e la manipolazione efficiente e regolare dei campioni nei processi pre-analitici, analitici e post-analitici.

La raccolta, il trasporto e il trattamento dei campioni clinici sono fasi pre-analitiche fondamentali per ottenere risultati diagnostici affidabili. Sono disponibili soluzioni personalizzate per il trattamento automatizzato dei campioni che contribuiscono a ridurre gli errori e a incrementare l'efficienza. I campioni possono essere immediatamente inoltrati ai vari moduli per le singole fasi del processo e possono essere tracciati durante l'intero processo.

Grazie alla conoscenza relativa alla soluzione di base del processo e della funzionale, Festo è in grado di fornire sottosistemi intelligenti (moduli) per la manipolazione e il trattamento di campioni (identificazione tramite codice a barre, decappaggio e cappaggio delle provette, integrazione delle tecnologie di pipettaggio), in modo che questi campioni possano essere impiegati nei processi diagnostici e analitici.

Per ottimizzare l'intero processo, compreso il trasporto dei campioni e la manipolazione di micropiastre, contenitori, rack e materiali di consumo, una combinazione adeguata di tecnologia di movimentazione cartesiana e robotica può fornire l'efficienza desiderata nella soluzione funzionale finale.