Festo offre un sistema completo

La testina dosatrice VTOE, è stata la prima soluzione modulare completa sviluppata da Festo, per il dosaggio rapido e preciso dei liquidi più piccoli. In questo modo, Festo ha potuto offrire ai clienti un sistema completo per la manipolazione dei liquidi, compresa la cinematica. Viene utilizzato il principio di funzionamento ("pressure-over-liquid") "Erogazione controllata dalla pressione".

Con l'ausilio di un regolatore di pressione proporzionale, come il VEAB, la pressione viene accumulata in un serbatoio pieno. Il liquido scorre attraverso un'altra linea fino a una testina dosatrice o a una valvola a separazione di fluido. Aprendo e chiudendo la valvola, ad esempio VYKA o VYKB, il dosaggio viene effettuato attraverso speciali raccordi fluidici a innesto (NLFA) con un ago dosatore (VAVN). È possibile regolare la quantità di liquido da dosare tramite la pressione e il tempo di apertura della valvola. I tempi di apertura, ad esempio, possono essere facilmente impostati con il modulo di controllo valvole VAEM. Questa configurazione e il sistema di manipolazione appropriato, consentono di riempire con precisione le piastre di microtitolazione nel più breve tempo possibile, ad esempio nell'automazione di laboratorio.

Nuove opzioni di applicazione

Le elettrovalvole a separazione di fluido VYKA e VYKB, nonché la valvola pneumatica a separazione di fluido VZDB aprono possibilità di applicazione completamente nuove che vanno al di là dell'automazione di laboratorio. Tra questi, ad esempio, l'aggiunta di aromi agli alimenti o di inchiostro nell'industria della stampa, la pulizia dei capezzoli delle mucche, il controllo dei fluidi nelle poltrone dei dentisti o l'innesto delle uova nel processo di incubazione.

Soluzioni di dosaggio innovative e altro ancora

Il modulo di azionamento valvola VAEM è un altro prodotto LifeTech che offre opzioni di applicazione molto versatili. È in grado di commutare un'ampia gamma di elettrovalvole e consente di parametrizzare facilmente tutti i valori di riduzione della corrente di mantenimento. È possibile configurare facilmente la propria soluzione di dosaggio individuale – testina dosatrice da uno a dodici canali, compreso il modulo di azionamento valvola VAEM.

Pipettaggio più efficace

Il team di sviluppo LifeTech di Boston, negli Stati Uniti, ha sviluppato la nuova testina dosatrice VTOI, che può erogare a otto uscite tramite un unico ingresso. Inoltre, la VTOI può essere utilizzata anche per il pipettaggio, cioè per prelevare liquidi da qualsiasi fonte e distribuirli altrove. L'insieme di questi elementi contribuisce in modo determinante ad accelerare ulteriormente i processi centrali dell'automazione di laboratorio. Il team di Boston sta anche lavorando a un intero sistema di pipette e alla generazione decentralizzata di pressione-vuoto. Festo sta aprendo ai produttori maggiori possibilità e nuove prospettive per rendere ancora più efficiente la manipolazione precisa dei liquidi.

Testina dosatrice VTOE: soluzione di dosaggio pronta per l'installazione

VTOE

  • Soluzione di dosaggio configurabile composta da piastra a canali, valvole dosatrici a separazione di fluido e ugelli
  • Massima precisione
  • Coefficiente di variazione tipico (CV): < 1% a 10 fino a 1000 μl
  • Valvola dosatrice a separazione di fluido per fluidi sensibili e aggressivi
  • Buona capacità di risciacquo e serbatoio interno ridotto

Link all'online shop

Testina dosatrice VTOI: estremamente precisa

Testina dosatrice VTOI

  • Per il dosaggio di un liquido in 8 canali paralleli
  • Dimensione corpo 9 mm, ideale per piastre di microtitolazione
  • Design semplice con fissaggio lato per lato per una maggiore produttività
  • Sistema completo con pochi componenti

Maggiori informazioni sul prodotto (PDF)

Modulo di controllo delle valvole VAEM: azionamento semplice di valvole con riduzione della corrente di mantenimento

Modulo di controllo delle valvole VAEM

  • Comando delle valvole molto rapido con una risoluzione temporale di 0,2 ms
  • Interfaccia digitale (RS232 ed Ethernet) per la configurazione e il controllo delle valvole
  • Facile regolazione del fattore di taratura tra i singoli canali (tempi di apertura per valvola)
  • Ingresso trigger 24 V per l'azionamento della valvola
  • Interfaccia utente grafica (GUI) per un funzionamento estremamente facile e una chiara visualizzazione

Link all'online shop

Valvole: a separazione di fluido per liquidi aggressivi

Valves

Valvole a separazione di fluido VYKA/VYKB/VZDB: compatte ed estremamente precise

  • Materiali approvati FDA
  • Sviluppato secondo ISO 13485
  • Separazione affidabile dei fluidi

- Per liquidi aggressivi

- Molto facile da pulire

  • Flessibilità d'impiego grazie a 3/2 e 2/2 (NC/NO)
  • Various nominal widths for dosing, aspirating and for continuous flow applications
  • Varie larghezze nominali per applicazioni di dosaggio, aspirazione e flusso continuo

Maggiori informazioni sul prodotto (PDF)

Raccordi fluidici e ago dosatore: materiali approvati da FDA

NLFA_VAVN

Raccordo a innesto fluidico NLFA e ago dosatore VAVN: facili da montare

  • Raccordi filettati per fluidi liquidi, particolarmente adatti per applicazioni di laboratorio
  • Cinque varianti di raccordi filettati per una varietà di tubi flessibili
  • Dieci varianti con cono e smusso opzionali
  • Adatto per liquidi aggressivi
  • Materiali approvati FDA
  • Eccellente capacità di risciacquo grazie al raccordo privo di spazi morti

Maggiori informazioni sul prodotto (PDF)