Sensibile e delicato oppure potente e dinamico: nei suoi movimenti, il BionicMotionRobot si ispira alla proboscide dell’elefante e ai tentacoli del polpo. Il robot pneumatico leggero ha 12 gradi di libertà e può trasportare all’incirca il proprio peso con un carico utile di tre kg.
Il braccio del BionicMotionRobot è costituito da tre segmenti di base flessibili, ciascuno dei quali è mosso da quattro soffietti pneumatici. Un Festo Motion Terminal VTEM assume il controllo e la regolazione delle 12 strutture a soffietto flessibili. Un sensore ottico di forma lungo l’asse longitudinale del sistema registra posizione, forma e interazioni dell’intera cinematica. Grazie a questa struttura modulare, il braccio robot può piegarsi in tre diverse direzioni contemporaneamente e attuare senza problemi i movimenti naturali dei suoi modelli biologici.
I soffietti sono in robusto elastomero. Ognuno di essi è ricoperto da uno speciale tessuto a maglia 3D, che nella sua funzione ha un sorprendente parallelismo con la natura: simile alle fibre muscolari di un tentacolo di polpo, i suoi fili sono orientati in modo tale da permettere alle strutture a soffietto di espandersi nella direzione di movimento desiderata e allo stesso tempo di limitarle nelle altre direzioni. Grazie a questa nuova tecnologia, il potenziale dell’intera cinematica può essere sfruttato completamente.
Il concetto di cinematica flessibile si basa sul Bionic Handling Assistant del 2010, a cui è stato assegnato il German Future Prize per la cooperazione sicura tra uomo e macchina. Da allora abbiamo lavorato intensamente a sistemi in grado di sgravare l’uomo da attività monotone e che al contempo non rappresentano alcun rischio. Un aspetto sempre più importante nel lavoro in fabbrica.
Il cambiamento industriale richiede un nuovo tipo di interazione tra persone, macchine e dati. Oltre alla connessione digitale di interi sistemi, le soluzioni di automazione basate su robot, che in futuro saranno in grado di lavorare fianco a fianco con l’uomo, giocano un ruolo decisivo in questo sviluppo.
Grazie alla sua interazione sicura e alle sequenze di movimento naturali, il BionicMotionRobot ha un grande potenziale in un’ampia varietà di settori: specialmente in attività monotone, stupide o persino pericolose, potrebbe essere usato come una terza mano che offre aiuto nell’assemblaggio e sgravare le persone.
In collaborazione con istituti, università e partner, studiamo i principi biologici per sviluppare idee e soluzioni innovative per il nostro core business nel campo della tecnologia di automazione e della formazione tecnica. Scopra di più sul Bionic Learning Network o altri argomenti interessanti su Festo nel nostro blog.