Dimostratore per l'industria di processo

Moduli MTP efficienti per i lotti più piccoli

La produzione flessibile dei lotti più piccoli è la tendenza e deve diventare economica. Pertanto, l'automazione gioca un ruolo sempre più importante per la produzione modulare nell'industria di processo - sia per la produzione di medicinali individuali o di gel doccia e creme di diverse dimensioni nell'industria cosmetica. I moduli MTP (Module Type Package) sono vondamentali per cambiamenti rapidi nel processo con componenti e moduli e produttori di apparecchiature originali (OEM).

Il settore della chimica di base ha fatto affidamento su una produzione con strutture corrispondenti. Nella produzione chimica fine e farmaceutica si usano anche i cosiddetti impianti batch (processo batch di metodi di produzione discontinui), su cui possono essere eseguite diverse ricette. Una volta costruiti, non devono essere ricostruiti. Un sistema centrale di controllo di livello superiore controlla questi impianti, e i cambiamenti significano costi di pianificazione, conversione e programmazione o di costruzione di un impianto nuovo.

Sviluppo del dimostratore di tecnologia "Showcase PCS neo+ MTP

Per soddisfare i requisiti di sistemi di produzione flessibili, Festo ha implementato l'automazione di un modulo di produzione completamente con l'MTP. Si potrebbe anche dimostrare l'efficiente messa in funzione di impianti modulari secondo l'approccio MTP. Un sistema non è più composto da un sistema centrale, ma da moduli individuali con un proprio sistema di controllo integrato. Ogni modulo si occupa di una sezione specifica del processo di produzione, per esempio la miscelazione o il riempimento.

Festo è stata coinvolta nella formazione della produzione modulare, ad esempio nel corrispondente gruppo di lavoro della ZVEI. "Gli impianti modulari possono essere progettati e costruiti rapidamente e anche adattati a numeri di produzione fluttuanti. Il prodotto viene realizzato e commercializzato più velocemente", spiega Christ Stich, Advanced Develop. Ingegneria digitale in Festo. Festo ha automatizzato un modulo di un impianto biofarmaceutico modulare di INVITE. Oltre alla Bayer, anche l'Università Tecnica di Dortmund e l'Università Heinrich-Heine di Düsseldorf sono attive nella rete INVITE.

Scopo del dimostratore

Il progetto mostra come i moduli di diversi produttori possono essere installati in un impianto e messi in funzione rapidamente se sono conformi allo standard MTP. Lo standard MTP è una descrizione di interfaccia uniforme per l'integrazione immediata (plug and produce) dei singoli moduli nel livello di controllo del processo (POL). Il file MTP contiene tutte le informazioni necessarie per il controllo e il monitoraggio. Lo scambio di dati avviene tramite OPC UA durante il funzionamento. Festo lavora allo standard MTP della linea guida VDI/VDE/Namur 2658.

L'impianto biofarmaceutico da automatizzare consisteva in un modulo reattore e due moduli di dosaggio. Ogni modulo funziona autonomamente grazie al controllo. Festo ha utilizzato il controller CPX-CEC per uno dei moduli di dosaggio, mentre per il secondo è stato utilizzato un controller Siemens. I partner del progetto hanno dimostrato che i moduli possono essere integrati automaticamente nel POL (Process Orchestration Layer) indipendentemente dal produttore. Festo ha utilizzato il proprio toolkit PA per programmare il suo modulo MTP. Questo ha blocchi di funzione pre-programmati per una programmazione facile e veloce dei moduli MTP. Il file di descrizione MTP può quindi essere generato automaticamente dal programma di automazione. Il progetto va dal 2019 al 2021.