I superconduttori hanno un grande potenziale per l’uso nell’industria del futuro. Consentono lo stoccaggio e la movimentazione di oggetti senza contatto, a bassa energia e senza alcuna tecnica di regolazione. Il loro metodo di lavoro senza polvere e senza attrito è ideale per un trasporto protetto di oggetti levitanti in ambienti sterili. È anche possibile la manipolazione attraverso le pareti.
I superconduttori sono materiali con proprietà magnetiche uniche: se raffreddati sotto una certa temperatura, possono ancorare il campo di un magnete permanente al loro interno. Questo crea un accoppiamento forte ma invisibile, che mantiene magnete e superconduttore a una distanza definita l’uno dall’altro, anche attraverso le pareti, nei liquidi o nel vuoto. Finché il superconduttore rimane al di sotto di questa cosiddetta temperatura critica, la sua memoria magnetica memorizza l’impronta del magnete e quindi la sua posizione, anche se i due sono separati.
Per movimentare oggetti in levitazione esistono già diverse tecnologie. Con i superconduttori, tuttavia, sono concepibili processi completamente nuovi. I moduli di automazione superconduttivi possono essere realizzati con una varietà di attuatori attivi. Ciò consente loro di eseguire anche sequenze di movimento insolite, forme di posizionamento e manipolazioni senza contatto. Con l'ultimo concetto di SupraMotion, il SupraCube, è possibile lavorare autonomamente fino a due ore, grazie alla separazione dell'unità dei superconduttori e del refrigeratore elettrico.
Mantenere i processi in laboratorio privi di contaminazioni non è facile. Risultano particolarmente problematici gli strumenti utilizzati, ad esempio le provette di reagenti o i dispositivi di misurazione, che vengono portati nell'ambiente lavorativo dall'esterno e possono introdurre impurità.
Con l'attuale sistema SupraMotion Festo mostra il riempimento completamente automatico, nonché il trasporto e la pesatura senza contatto di contenitori di liofilizzazione monouso in camera bianca. Grazie ai moduli di levitazione SupraMotion e ai prodotti dell'assortimento di automazione per applicazioni di laboratorio, vengono soddisfatti i più elevati standard di pulizia e precisione.
SupraMotion's contactless levitation module moves the freeze-drying container through an airlock into a symbolic cleanroom. A universally applicable, compact rotary gripper module EHMD opens the screw cap of the container regardless of its thread pitch. It is then transported to another station, where two dispense heads VTOE fill the container with liquid. The non-contact scales integrated into the transport system allow the filling quantity to be checked precisely at all times during the entire process.
The Festo concept demonstrates how innovative superconductor technology can be combined with automation solutions for the life science sector to create a reliable overall concept that meets the highest standards of cleaning and cleanliness. The most demanding challenges in laboratory automation can be thus be mastered.
The contactless and friction-free form of superconductor levitation offers an elegant and practical solution for some of the most challenging problems in high-tech industries, from semiconductor, battery, biotechnology and pharmaceuticals to food and medical technology as well as laboratory automation. Reducing contamination of all kinds to an absolute minimum will help pave the way for the high-end technologies and products that are needed for a clean, healthy and sustainable future.