SupraCube

Modulo di levitazione compatto e indipendente

Per levitare, i superconduttori devono essere tenuti permanentemente al di sotto della loro temperatura di transizione. Pertanto, le applicazioni con superconduttività hanno finora richiesto uno spazio di installazione relativamente grande a causa del refrigeratore integrato, o la loro vita lavorativa è stata fortemente limitata. Con il SupraCube presentiamo per la prima volta un sistema in cui è possibile separare l'unità dei superconduttori dal refrigeratore elettrico e lavorare autonomamente per un massimo di due ore. La tecnologia permette movimentazione senza contatto e manipolazione di oggetti, ideali per settori con elevatissime esigenze in termini di pulizia come automazione di laboratorio, biotecnologia o produzione di semiconduttori.

Nel SupraCube la levitazione magnetica è ridotta all'essenziale: un'unità base magnetica passiva con un vettore di levitazione accoppiato al di sopra. La struttura modulare del sistema permette di raffreddare il superconduttore a -210°C prima che l'unità di raffreddamento si spenga in automatico e il SupraCube si disaccoppi da essa per un massimo di due ore.

Separazione del raffreddamento e del superconduttore

Una volta raffreddato e separato dal refrigeratore, il SupraCube è pronto per l'impiego: montato all'estremità di un braccio robotico, collegato parallelamente ad altri SupraCube su un sistema di trasporto, oppure per l'utilizzo nel laboratorio di sicurezza adiacente. Il stabile collegamento di levitazione tra supporto magnetico e superconduttore permette distanze di 10 mm e più – un sacco di spazio per le pareti divisorie che per esempio possono racchiudere ambienti di lavoro puliti o sterili.

Ciò si traduce in una moltitudine di applicazioni possibili, ad esempio:

  • Trasporto e lavorazione di wafer in condizioni di camera sterile
  • Decapping e riempimento di contenitori speciali per liquidi sensibili, i quali vengono successivamente congelati
  • Pipettaggio automatizzato e pesatura senza contatto nelle condizioni di laboratorio più impegnative

Efficienza energetica e altro

Mentre un SupraCube è in uso, la docking station, che contiene il raffreddatore criogenico elettrico e l'alimentazione di corrente, può alimentare altri moduli in sequenza per garantire una disponibilità continua. Durante il funzionamento, il SupraCube è completamente autonomo e non consuma energia né richiede capacità di calcolo per il comando della levitazione. Grazie al sofisticato isolamento, la superconduttività viene mantenuta anche in caso di tempi di inattività fino a un massimo di due ore.

Poiché il SupraCube è completamente passivo, non sono presenti cavi che interferiscono e vibrazioni o rumori elettrici che potrebbe compromettere le applicazioni sensibili. La levitazione si ottiene senza che le superfici si riscaldino, in modo che le merci sensibili al calore non vengano danneggiate e non sia necessario un costoso raffreddamento.