I processi altamente puliti e sterili sono una sfida centrale della produzione industriale di domani, soprattutto nella trasformazione alimentare, nell’industria farmaceutica e nella tecnologia medica, ma anche nel settore elettronico. Per mantenere la produzione senza contaminazioni, mezzi di lavoro e area di lavoro dovrebbero essere separati tra loro. Un concetto basato sulla tecnologia dei superconduttori permette ora pesate e misurazioni precise e senza contatto: il SupraSensor.
Mantenere una produzione senza germi e contaminazioni in laboratorio non è facile. I mezzi di lavoro risultano particolarmente problematici: provette di reagenti, capsule di Petri o dispositivi di misurazione come le bilance. Le attrezzature vengono introdotte dall’esterno in un’area protetta e possono portare germi. Quando vengono posizionate sul piano di lavoro, si formano fessure che è poi difficile mantenere pulite.
Utilizzando una tecnologia basata su campo magnetico, per esempio la tecnologia dei superconduttori, questi problemi potranno essere risolti in futuro. Una possibilità è offerta SupraSensor. Esso dimostra il funzionamento di una bilancia senza contatto come quelle utilizzate su banchi di lavoro in laboratori di analisi biologiche o chimiche. Il cuore dell’applicazione è un criostato saldamente montato su una bilancia di precisione sotto la superficie di lavoro.
Un piatto si libra sopra la superficie con un magnete permanente sul lato inferiore, accoppiato senza contatto al superconduttore e, quindi, anche alla bilancia. Ciò è reso possibile dalle speciali proprietà dei superconduttori, capaci di mantenere i magneti a una distanza di levitazione definita quando vengono raffreddati a una certa temperatura.
Trasferita in laboratorio, la superficie del luogo di lavoro rimane priva di strutture dirompenti e può essere pulita in modo semplice ed efficace. Solo il piatto di pesatura si libra sopra la tavola. Quando non serve, può essere rimosso e l’intera area di lavoro risulta interamente disponibile.
Oltre alla semplice misurazione e pesatura, la tecnologia offre altre opzioni come la determinazione della densità analitica o della viscosità, il dosaggio di precisione o il monitoraggio di processi reattivi o biologici. Allo stesso tempo, l’applicazione con superconduttori è robusta e stabile in termini di spazio e tempo: la funzione di levitazione intrinseca al materiale non richiede alcuna tecnologia di controllo e rimane attiva anche in caso di interruzione dell’alimentazione.