Una grande sfida per il nostro pianeta è il cambiamento climatico, causato dal costante arricchimento dell'atmosfera terrestre di gas serra prodotti dall'uomo, in particolare anidride carbonica (CO₂). La tutela del clima e l'impiego parsimonioso di energia, risorse e materiali sono quindi compiti importanti del nostro tempo, saldamente ancorati alla nostra strategia aziendale e di sostenibilità. Il nostro obiettivo è ridurre le emissioni di CO₂, per i nostri clienti e per noi stessi.
Per il rilevamento delle emissioni utilizziamo il Greenhouse Gas Protocol (in breve “GHG Protocol”), che è lo standard più riconosciuto a livello internazionale per misurare e gestire le emissioni di gas serra. Esso suddivide le emissioni in Scope 1 (emissioni dirette), Scope 2 (emissioni indirette derivanti da acquisti finali di energia sotto forma di elettricità e teleriscaldamento) e Scope 3 (altre emissioni indirette lungo la catena del valore).
Festo ridurrà drasticamente la propria impronta di CO2 nei prossimi anni. Nel 2023 abbiamo già compiuto enormi progressi per quanto riguarda gli Ambiti 1, 2 e 3.8: dal 2024, due anni prima del previsto, l'intero Gruppo Festo è stato compensato nell'ambito 1 delle emissioni di CO2. Prevediamo inoltre di ridurre circa il 30% delle emissioni dell'Ambito 1 entro il 2030 e di raggiungere l'obiettivo zero netto entro il 2040. Negli Ambiti 2 e 3.8, il Gruppo Festo è neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 già dal 2024.
Continuiamo inoltre a investire in misure di efficienza energetica e nell'ulteriore espansione del fotovoltaico (PV). Continuiamo inoltre a investire in misure di efficienza energetica e nell'ulteriore espansione del fotovoltaico (PV). Nel 2023 sono stati aggiunti impianti fotovoltaici in altre 20 sedi. La produzione fotovoltaica totale installata nelle strutture Festo è pertanto incrementata di oltre il 60% e ora ammonta a 13,8 megawatt di picco.
Festo determina la propria impronta di carbonio aziendale (CCF) in tutti e tre gli ambiti del protocollo GHG. Le quattro categorie 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15 non sono state identificate come rilevanti per l'impronta di CO2 di Festo. Pertanto, non sono state considerate.
I risultati sono riportati nella tabella delle emissioni di gas serra 2023 (in tCO2eq). Il calcolo mostra un risultato netto: il 99% delle emissioni sono causate nelle categorie 3.1, 3.4 e 3.11. Un elenco dettagliato è riportato nel nostro rapporto sostenibilità.
Le emissioni degli Ambiti 1 e 2 per il 2023 sono rappresentate nei due grafici seguenti. Le figure seguenti mostrano il fabbisogno energetico totale, relativo alle vendite, e le emissioni correlate alle vendite degli Ambiti 1 e 2.
La selezione di materiali ecosostenibili, l’utilizzo di metodi di costruzione leggeri per limitare la quantità di materiale e la produzione in stabilimenti a norma ISO 14001, contribuiscono alla conservazione delle risorse e alla bassa impronta di CO₂.
Prodotti e soluzioni a risparmio energetico, formazione e servizi portano all’efficienza energetica e delle risorse e possono offrire un contributo importante alla salvaguardia del clima. L’elevata qualità e la lunga durata dei nostri prodotti massimizzano questo effetto.
La selezione e l’impiego dei prodotti “giusti” sono la chiave per un’elevata efficienza energetica; alcuni esempi si possono trovare nel nostro rapporto sostenibilità, ma anche sulla nostra pagina Sostenibilità nell’automazione .
La generazione di aria compressa, la rete di condotte e lo stato dei componenti ad aria compressa hanno un impatto importante sul consumo di energia. I nostri Energy Saving Services si propongono come partner competente al vostro fianco. Maggiori informazioni sono riportate nel nostro rapporto sostenibilità.
Ottimizzati per il cliente, i risultati del Festo Energy Saving Service sono disponibili sul nuovo portale di servizi .
Per molti prodotti, Festo offre set di componenti di usura o la riparazione, consentendo così di estenderne l'utilizzo.
Il tasso di riciclabilità dei prodotti contenenti metalli è alto; inoltre stiamo lavorando agli elevati requisiti di una futura economia circolare.
Per raggiungere l’obiettivo di uno stabilimento a zero emissioni di CO₂, servono soluzioni trasversali per l’industria che vanno ben oltre il nostro assortimento di prodotti. La maggiore leva di Festo, quale fornitore di componenti per la salvaguardia del clima, è la riduzione delle emissioni “Ambito 3”, in concreto durante l’utilizzo dei prodotti venduti presso il cliente. Servono specialisti con il know-how necessario per ottimizzare l’intero sistema pneumatico.
È su questa visione olistica che si basano i Festo Energy Saving Services: servizi su misura a norma DIN EN ISO 11011 (“valutazione dell’efficienza energetica dell’aria compressa”), con cui è possibile individuare e sfruttare il potenziale di risparmio di aria compressa, ottimizzando anche l’intero sistema di gestione dell’energia, secondo DIN EN ISO 50001.
Attraverso istruzioni e descrizioni, i nostri clienti imparano come utilizzare un prodotto appena acquistato in modo sicuro e corretto. Riferimenti a possibili usi impropri, informazioni su manutenzione, pulizia, cura e smaltimento aiutano l’utilizzatore a evitare costi elevati e dannosi per il clima. Allo stesso tempo ciò prolunga la durata dei prodotti. Vari tutorial spiegano chiaramente come, ad esempio, sostituire autonomamente i kit dei pezzi di ricambio.
Il risparmio di materiale e la conservazione delle risorse svolgono un ruolo importante già nelle prime fasi di sviluppo del prodotto. Quando selezioniamo i materiali, ci concentriamo sull'utilizzo di quelli il più possibile a basso contenuto di CO2, e non pericolosi. Oltre a tutelare la salute umana, è necessario per il riciclaggio dei materiali che questi non contengano impurità che impediscono la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità. Altri argomenti in quest'area di intervento sono il nostro contributo a un'economia circolare e l'approvvigionamento responsabile delle materie prime.
Festo acquista semilavorati, componenti e prodotti finiti. Oltre alla plastica, l’alluminio è uno dei materiali più importanti. Poiché l'impatto ambientale dell'alluminio secondario rifuso, è notevolmente inferiore a quello dell'alluminio primario, miriamo a utilizzare quanto più alluminio secondario possibile.
I processi di omologazione dei prodotti sono descritti nelle direttive interne. Affinché i prodotti siano sicuri, Festo deve attenersi alle leggi applicabili. In tutto il mondo esistono varie normative e leggi sulla sicurezza, per la messa in circolazione dei prodotti. A tal fine, sono necessarie le rispettive omologazioni nelle varie regioni.
Il nostro Application Note (disponibile solo in inglese) fornisce una panoramica per queste domande e ulteriori informazioni sugli argomenti relativi alla conformità dei materiali che potrebbero interessare i prodotti Festo.
Abbiamo definito sistemi di gestione ambientale in tutte le sedi produttive esistenti e li abbiamo certificati a norma ISO 14001, nell'ambito dei quali, lavoriamo sull'impiego efficiente dei materiali e delle forniture, nonché sulla riduzione dei rifiuti e sul consumo parsimonioso dell'acqua. I dati aggiornati sono disponibili nel nostro Rapporto sostenibilità.
Attraverso la compliance ambientale garantiamo il consolidamento di processi sicuri, capaci di identificare, correggere ed evitare errori in futuro. Miglioriamo le nostre prestazioni ambientali durante l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti.
Festo non commette gravi violazioni del diritto in materia ambientale. Possono verificarsi superamenti non sanzionabili dei valori limite relativi ad acque reflue o emissioni. Vengono adottate contromisure appropriate. Se vi sono obblighi di comunicazione alle autorità per il superamento dei valori limite, verranno rispettati.