I sistemi di dosaggio a pressione, meccanicamente semplici, richiedono un numero minimo di componenti. Un regolatore di pressione abbinato a una valvola di sicurezza pressurizza il serbatoio con il liquido. Tale pressione pompa il liquido attraverso i tubi e l'elettrovalvola. Infine, l'ugello rilascia il liquido nel recipiente attraverso un puntale ad ago con un'apertura definita. Grazie a un generatore di vuoto-pressione facilmente integrabile, il funzionamento è possibile ovunque, ad esempio anche nei laboratori privi di un'alimentazione centrale di aria compressa. Il sistema dispone di poche parti mobili ed è facile da pulire, manutenere e parametrizzare. La pressione viene impostata in base al fluido e il tempo di apertura della valvola a seconda del volume desiderato. La struttura di base è sempre la stessa, ma si possono utilizzare valvole diverse a seconda del liquido. L'erogazione avviene con valvole per liquidi a separazione di fluido, che devono essere resistenti agli agenti chimici in caso di fluidi aggressivi. Le valvole del gas sono utilizzate per il pipettaggio. L'aspirazione avviene tramite il vuoto. I puntali monouso delle pipette evitano la contaminazione quando si utilizzano liquidi diversi. Una Graphical User Interface (GUI) funge da interfaccia utente.
Per un gran numero di processi nell'automazione di laboratorio, la gestione di quantità minime di liquidi è di importanza cruciale. Con i sistemi di dosaggio a pressione controllata, è possibile dosare volumi a partire da 1 μl in modo preciso e affidabile, con un coefficiente di variazione < 1% CV (a seconda della quantità di liquido e delle condizioni ambientali). La pressione consente di controllare la velocità del liquido in modo unico, indipendentemente dalle funzioni di erogazione, aspirazione e pipettaggio. Gli utenti possono regolare con precisione il sistema per ottenere una portata e un'accuratezza ottimali. Ciò consente di ottenere una rottura netta della goccia per raggiungere una precisione riproducibile. Per i liquidi sensibili, come le sospensioni, è possibile utilizzare pressioni inferiori per manipolare delicatamente le soluzioni. Inoltre, esistono numerose opzioni di monitoraggio per il controllo dei processi.
I sistemi di dosaggio a pressione sono aperti e flessibili. Molti parametri possono essere modificati e regolati individualmente. In questo modo è possibile dosare con precisione una varietà di liquidi diversi. I sistemi possono essere ampliati individualmente o adattati a esigenze specifiche.
Poiché molti processi di laboratorio richiedono la manipolazione precisa dei liquidi, l'automazione determina significativi aumenti di produttività e una migliore riproducibilità dei processi. Uno dei maggiori vantaggi dei sistemi di dosaggio a pressione è la loro scalabilità. Ad esempio, è possibile combinare le singole testine dosatrici montandole su una guida con una griglia a scelta. Ogni testina dosatrice può essere controllata in modo indipendente per erogare contemporaneamente liquidi diversi o per impostare volumi differenti.
Per una maggiore produttività, la testina dosatrice può essere facilmente integrata in un portale bidimensionale. Questo sottosistema consente movimenti cinematici e la manipolazione di liquidi in uno spazio di lavoro compatto, ad esempio per la preparazione di campioni o l'aggiunta di liquidi a piastre di microtitolazione. I sistemi di dosaggio a pressione consentono un'elevata produttività. Le elevate portate e la pressione costante del flusso ottimizzano le prestazioni rispetto ad altri sistemi.
Festo offre una gamma completa di prodotti per sistemi di dosaggio a pressione che possono essere facilmente scalati e combinati. Parlate con gli esperti del settore LifeTech di Festo, per sapere quali sono le soluzioni che meglio soddisfano le vostre esigenze individuali in termini di precisione, flessibilità o produttività.