Johan Fredriksson è uno sviluppatore di produzione nella segheria Sävar Såg del fornitore di legname svedese Norra Timber. Lo stabilimento è circondato da infinite foreste di pini e abeti nel nord del Paese. Il legno è dunque più che abbondante. "Tuttavia, anche nella dura competizione dell'industria del legno è importante investire nell'alta tecnologia per aumentare la produttività e quindi i guadagni", sottolinea Fredriksson. Un altro elemento della segheria degno di nota è il tomografo computerizzato a monte della linea di seghe a nastro, che valuta la qualità dei tronchi e quindi consente un taglio ottimale. Inoltre, protegge l'impianto rilevando corpi estranei, come il pietrisco, che potrebbero distruggere le lame della sega.
La tecnica dell'automazione Festo supporta la struttura modulare nello stesso processo di taglio con i morsetti funzionali flessibili CPX/VTSA e i numerosi cilindri a norma DNC: grazie a componenti fieldbus flessibili, i moduli del sistema possono essere adattati alle esigenze individuali del cliente in tutto il mondo. La tecnologia dell'unità di valvole, con necessità di cablaggio nettamente ridotte, abbassa i tempi di installazione e messa in servizio.
Con orgoglio, Fredriksson riferisce di come la resa sia aumentata: "Finora potevamo utilizzare per tavole segate solo il 50% di un tronco. Con la nuova linea di seghe a nastro, stiamo aumentando la resa del legno per tronco del 6%". Norra Timber vuole aumentare la propria produzione annua a 270.000 m³ di tavole segate entro il 2020. Il resto del tronco è ridotto in trucioli, utilizzati dall'industria della cellulosa e della carta, o in segatura e corteccia, sfruttati dalla centrale termica che genera calore per gli essiccatori. "La nuova linea di seghe a nastro di USNR è superiore ad altre tecnologie di taglio, perché produce relativamente poca segatura e trucioli mediante i suoi tagli fini e precisi", afferma Fredriksson sulla base della propria esperienza in merito. Un altro vantaggio per aumentare la produttività: l'intera linea di seghe a nastro con i suoi singoli moduli riduce ulteriormente le distanze tra i tronchi lungo la linea di trasporto, in modo da poter sfruttare anche l'elevata velocità del nastro.
"Un grande contributo alla nostra struttura modulare è fornito anche dalla piattaforma di automazione CPX e dalle unità di valvole funzionali integrate CPX / VTSA, che comandano tutte gli azionamenti, sia pneumatici, sia servo-pneumatici o idraulici", osserva Jonas Ljung, manager di costruzione per USNR. Le robuste unità di valvole del tipo IP65 sfidano polvere, segatura e trucioli e funzionano con diverse zone di pressione. Comandano i numerosi cilindri pneumatici del tipo DNC e ADN, che svolgono funzioni di posizionamento, bloccaggio, centraggio e trasporto.
Gli attuatori idraulici ricevono i loro impulsi elettrici tramite la piattaforma di automazione CPX. Quando è richiesta maggiore flessibilità, ossia posizioni diverse per il bloccaggio e il centraggio, a causa delle diverse dimensioni dei tronchi i cilindri pneumatici vengono comandati con il modulo servo-pneumatico CMAX tramite CPX/VTSA. I cilindri pneumatici DNC utilizzati a questo scopo sono inoltre dotati di un trasduttore di posizione per ottenere un posizionamento preciso.
Il collegamento al livello di controllo del processo viene gestito dal modulo fieldbus CPX. "Qui in Svezia utilizziamo principalmente il modulo Profinet o, per altri clienti in Europa, Modbus di Schneider Electric. Negli Stati Uniti e in Canada, la linea di seghe a nastro può però essere fornita con il modulo Ethernet/IP oppure con il modulo DeviceNet sul CPX", spiega Ljung, descrivendo l'elevata flessibilità dell'unità di valvole funzionale integrata di Festo.
Con il CPX/VTSA non è necessario il montaggio in armadio di comando dato il grado di protezione elevato IP65. Grazie ad esso e alla tecnologia fieldbus, i tempi di installazione e messa in servizio si riducono del 65%. La necessità di cablaggio è ridotta, perché vi è anche un 80% di punti di connessione in meno. "Oltre a questi fatti concreti, per noi è importante sapere che Festo è da oltre dieci anni a nostro fianco per la tecnica dell'automazione, con esperti in automazione sempre presenti per l'assistenza e la consulenza in tutto il mondo", afferma Ljung di USNR.
Nella foto: Johan Fredriksson, project manager per la linea di seghe a nastro di Norra Timber (a destra), Jonas Ljung, design manager di USNR (al centro) e Kristian Lütz, branch manager di Festo.
Da molti anni il partner di Norra Timber è USNR, fino a poco tempo fa conosciuto in Svezia con il marchio Söderhamn Eriksson. USNR è un gruppo di imprese degli Stati Uniti leader a livello mondiale nelle macchine per la lavorazione del legno. Con l'incorporazione di Söderhamn Eriksson, i nordamericani si sono creati una solida posizione in Nord Europa e, contemporaneamente, si sono legati a un leader tecnologico nella lavorazione del legno, perché in termini di velocità, produttività e automazione flessibile, gli svedesi sono rinomati in questo settore a livello globale.
"Siamo stati molto contenti che USNR abbia installato la nuova linea in due settimane, così da poter lavorare nuovamente a pieno carico dopo quattro settimane. Era infatti previsto un intervallo di oltre sei settimane", racconta Fredriksson, il responsabile del progetto di Norra Timber. Il tempo di messa in servizio più breve è stato reso possibile dalla costruzione modulare della linea di seghe a nastro. Riduttore, ribaltatore di tronchi, linee di trasporto e unità di seghe a nastro sono unità autonome, che sono state realizzate come tali nelle officine di montaggio della filiale svedese di USNR a Söderhamn con la loro intera tecnica dell'automazione e installate come moduli completi nell'officina di Norra Timber.
Norra Timber
Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå
Svezia
Campo di attività: segatura e commercializzazione di assi di legno per l'edilizia per rivestimenti di facciate o per pavimenti
USNR
Box 113
826 23 Söderhamn
Svezia
Campo di attività: produttore di linee di seghe a nastro e altre macchine per la lavorazione del legno per segherie