A Dürkopp Adler l'innovazione incontra la tradizione. Dürkopp ha progettato la sua prima macchina da cucire già nel 1861. Nei vent'anni successivi Bielefeld è diventata una delle sedi più importanti per l'industria delle macchine da cucire in Germania. Nel 1880 erano ben 19 le aziende di Bielefeld attive nel settore. Tra queste, vi era Dürkopp Adler. Oggi l'azienda è uno dei leader mondiali nel mercato delle macchine da cucire manuali e automatiche con una rete di assistenza e vendita a livello mondiale.

Le macchine da cucire automatiche Dürkopp Adler sono molto più che semplici macchine da cucire. Le macchine ad alta tecnologia sono dotate di moderne tecniche di comando, varie alimentazioni del filo e sistemi di taglio automatico che tagliano il tessuto in un lampo dopo che l'asola è stata cucita. La forma e la lunghezza delle asole vengono impostate semplicemente tramite un pannello di controllo sulla macchina. L'occhiellatrice a punto catenella premium 581 è dotata di un sistema di taglio multiflessibile che consente di tagliare varie asole senza cambiare la lama. Le elettrovalvole Festo VUVG sono una parte importante della macchina da cucire ultramoderna. Costituiscono la base per una manipolazione particolarmente rapida e una lavorazione precisa dei tessuti, con un tempo di ciclo nella variante più veloce nella produzione di jeans di poco meno di quattro secondi.

La collaborazione come base

Festo è da molti anni uno dei partner più importanti di Dürkopp Adler nel campo della pneumatica. L'elevata qualità e le prestazioni delle elettrovalvole VUVG hanno convinto il produttore di macchine per cucire a intensificare la sua collaborazione nell'ambito di una riconfigurazione dell'occhiellatrice automatica a doppio punto catenella 581 per circa due anni. La serie di elettrovalvole VUVG ha impressionato per la sua vasta gamma di varianti. Con una struttura modulare che le rende utilizzabili sia come unità di valvole che come valvole singole, le elettrovalvole VUVG combinano elevate prestazioni con tempi di commutazione brevi e un ingombro minimo. Un altro argomento importante per la scelta di Festo come partner tecnologico è stata la buona disponibilità dei pezzi di ricambio nei mercati globali.

Festo e Dürkopp Adler, partner tecnologici innovativi e fornitori premium, hanno già beneficiato di una maggiore cooperazione di entrambe le parti. La classe di protezione IP delle elettrovalvole VUVG è stata ulteriormente sviluppata fino a IP65 a causa dei maggiori requisiti in materia di elevata umidità relativa nella produzione tessile dell'Estremo Oriente.

Velocità e forze elevate

Quando si azionano le varie macchine da cucire industriali, la pneumatica con la sua alta densità di energia mostra i suoi punti di forza. Oltre a una maggiore velocità, le elevate forze pneumatiche garantiscono tagli puliti. Lame, utensili di punzonatura e blocchi di taglio tagliano anche materiali tenaci in una frazione di secondo. Con una portata notevole ma un ingombro ridotto, le elettrovalvole VUVG possono essere integrate non solo in nuovi prodotti, ma anche in macchine da cucire esistenti. Nell'occhiellatrice automatica a doppio punto catenella 581, le elettrovalvole tipo VUVG controllano tutte le funzioni ad azionamento pneumatico. Tra queste la funzione di taglio o punzonatura per la separazione del tessuto, nonché la regolazione pneumatica del dispositivo di taglio/punzonatura stesso, a seconda delle dimensioni e del tipo di asola. Anche la stesura e il bloccaggio del tessuto prima della cucitura dell'asola vengono controllati pneumaticamente. Un altro meccanismo di bloccaggio pneumatico blocca il tessuto in posizione dopo che l'asola è stata completata e lo tira leggermente in avanti in modo che il filo possa essere separato. La tensione del filo viene quindi disattivata da un cilindro pneumatico.

Buone prospettive

Secondo Dürkopp Adler, la nuova occhiellatrice a doppio punto catenella 581 è la macchina più veloce al mondo nel suo genere: quanto più veloce è il sistema, tanto maggiore è il vantaggio per il cliente e, quindi, il vantaggio competitivo per l'azienda tradizionale. Il crescente grado di automazione nel settore del cucito offre anche alle aziende tessili europee prospettive promettenti di produrre di nuovo vicino a casa. Perché un buon 90% dell'high-tech made in Germany viene utilizzato nel mercato tessile in Estremo Oriente.

Dürkopp Adler vede anche buone prospettive di un'ulteriore collaborazione con Festo. La collaborazione è destinata ad allargarsi in futuro. L'elettrovalvola VUVG-… -S di nuova concezione e funzionalmente ridotta gioca un ruolo importante qui. Il VUVG-… -S, che si concentra su funzioni principali selezionate, riduce in modo decisivo la pressione sui costi, in particolare nella produzione di macchine da cucire con una gamma limitata di funzioni.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Strasse 190
33719 Bielefeld
Germania

www.duerkopp-adler.com

Campo di attività: sviluppo e produzione di moderne tecnologie di cucito

  1. Questo articolo è apparso nella rivista per i clienti Festo trends in Automation 2.2016