Pinza per molti robot e cobot

L'unità frontale di un braccio robotico svolge un ruolo decisivo nel prelievo automatico di pezzi. Per quasi tutti i pezzi o applicazioni, le offriamo un kit compatibile con un gran numero di produttori di robot, grazie alle interfacce universali Guardi con i suoi occhi.

L'unità frontale di un braccio robotico è fondamentale per consentire la movimentazione automatizzata dei pezzi. Le pinze per robot, note anche come effettori finali, sono la parte di un robot montata all'estremità del braccio robotico (EOA) e rappresentano il collegamento al pezzo, paragonabile alla mano umana.

L'End Of Arm (EOA) comprende sia l'interfaccia meccanica sia i componenti elettrici o pneumatici, quali i cavi o le linee di collegamento.

Abbiamo la pinza robotica giusta, per qualsiasi compito e tipologia di pezzo, nel settore della robotica. Che si tratti di pinze pneumatiche, elettriche o a vuoto, le offriamo un kit per tutte queste applicazioni; grazie all'interfaccia universale, è adatto a diversi robot industriali e collaborativi , come ad esempio i modelli di Universal Robots, Fanuc, ABB o KUKA, tra gli altri.

Forniamo informazioni e istruzioni dettagliate per aiutarla a installare e mettere in funzione i sistemi di presa, in modo rapido e semplice. Inizi subito.

I nostri kit di pinze per robot offrono questi vantaggi

  • Plug & Work: con l'aiuto di adeguate interfacce meccaniche ed elettriche per molti robot e applicazioni collaborative, è possibile iniziare a lavorare immediatamente.
  • Plug-in universale: per una messa in servizio semplice e rapida, un funzionamento affidabile e una programmazione facile del robot, con le varie soluzioni di presa Festo.
  • Indipendentemente dal pezzo e dalla tecnologia, Festo è il suo partner affidabile nella robotica.

Combinazione di pinza parallela pneumatica e valvola HPPH Kit di pinze per robot per funzionamento con combinazione pinza e valvola

Combinazione di pinza parallela pneumatica e valvola HPPH per la collaborazione uomo-robot
  • Soluzione completamente integrata, dal robot alla pinza, fino ai sensori e alla tecnologia delle valvole
  • Installazione e messa in servizio semplici e intuitive, grazie all'interfaccia meccanica del robot
  • Certificazione TÜV per pinze con dita di prese, in conformità alla norma ISO 15066
  • Per una collaborazione uomo-robot sicura fino a 0,5 MPa
  • Pinza pneumatica per la massima potenza
  • La fornitura comprende: pinza, interfaccia meccanica

Ulteriori informazioni su installazione e assemblaggio

Acquisti subito


Pinza parallela elettrica EHPS-...-RA50 Kit di pinze per robot per il funzionamento con pinza elettrica standard

Pinze elettriche standard EHPS-…-RA1 per Universal Robots
  • Soluzione completamente elettrica, dal robot alla pinza
  • Installazione e messa in servizio semplici e intuitive
  • La fornitura comprende: pinza, sensori, interfaccia meccanica, cavi di collegamento elettrici

Ulteriori informazioni su installazione e assemblaggio

Acquisti subito


Pinza adattativa DHEF-20-A-RA50 Kit di pinze per robot, per il funzionamento con pinza adattativa


Vacuum generator OVEL-...-RA1 robot gripper kit for use with vacuum generator

Additional information:

You can use our engineering tools, if needs be, to help you choose the right gripper.

Our engineering tools allow you to make a precise and efficient selection so that your production processes run smoothly and optimally. Start selecting the perfect gripper components today and benefit from a powerful and user-friendly solution for your automated handling requirements.

You will be provided with suggestions for the best gripper for your application, taking into account the size and weight of the workpiece or parameters such as the required gripping force.

We have the right solution for every task and every application, whether it's a complete pneumatic gripper system, various parallel grippers or individual components and accessories such as gripper fingers.

Gripper sizing