Festo AX Controls - La piattaforma in tempo reale

Incrementi la sua produttività con l'utilizzo continuo dei dati, dalla meccanica, alla messa in servizio e programmazione, fino all'ottimizzazione dell'intelligenza artificiale:

E' alle prese con lunghe e complicate fasi di progettazione, programmazione e messa in servizio? Oltre a dati diversi provenienti da vari produttori e strumenti? Con Festo AX Controls e il nostro assortimento per l'automazione elettrica, le offriamo per la prima volta una soluzione di sistema completa, da un unico fornitore. Con un software end-to-end per l'utilizzo continuo dei dati - in tempo reale, flessibile, espandibile e sicuro. Scopra ora tutte le opzioni di automazione con Festo AX Controls

1. Sistema operativo open-source Festo AX OS

  • Connessione perfetta e sicura tra i mondi IT, OT e il cloud
  • Comando deterministico in tempo reale con programmazione standard, secondo la norma IEC 61131-3 (ad es. CODESYS), e linguaggi di alto livello come C/C++, C# e Python®
  • Monitoraggio remoto, analisi dei dati e un'ampia gamma di funzioni IoT
  • Facilmente espandibile e scalabile.

2. Festo AX Motion: architettura software multi-core

  • Automazione continua delle macchine
  • Massima velocità del sistema
  • Facilità d‘uso
  • Massima flessibilità e adattabilità
  • Motion Control in sottomoduli e macchine complete

3. Festo AX Application Framework

  • Include il software applicativo, l'infrastruttura software e l'editor (strumento di progettazione di facile utilizzo)
  • Creazione intuitiva e generazione automatica di progetti e software di macchine
  • Open Application SDK (Software Developer Kit) per nuove funzionalità sviluppate autonomamente

4. Visualizzazione della macchina Festo AX

  • Basata su WebIQ, l'avanzato sistema HMI/SCADA basato sul web
  • Offre la massima flessibilità e adattabilità
  • Tecnologia all'avanguardia con un ambiente di sviluppo facile da utilizzare
  • Per HMI web personalizzati con standard aperti come HTML5, CSS e JavaScript, per un'ampia gamma di dispositivi
  • Prestazioni ottimali con gli HMI Festo come CDPX

5. Ecosistema Festo AX

  • Include una serie di app come Python, Node-RED o le app di intelligenza artificiale AX Industrial Intelligence
  • È possibile integrare facilmente software, librerie e strumenti di fornitori terzi
  • Consente la progettazione basata sul web
  • Kit di sviluppo software per la creazione di app containerizzati e servizi Linux
  • Gamma in costante crescita nell'Online Shop Festo

6. Automation Suite

  • Messa in servizio rapida e semplice dei gruppi motore
  • Un programma con tutte le informazioni e gli strumenti
  • Funzioni di base di tutti i componenti Festo già integrate
  • Parametrizzazione, programmazione e manutenzione combinate in un unico programma
  • Il software visualizza la topologia della macchina in modo facilmente comprensibile