La pneumatica è ancora il metodo preferito per semplici operazioni di movimento e posizionamento. In un mondo sempre più digitalizzato, tuttavia, l'automazione elettrica e un flusso continuo di informazioni dal pezzo al comando fino al Cloud, sono essenziali: ciò permette di ridurre i tempi di messa in servizio, garantire una produzione efficiente ed economica e gestire cicli di vita più brevi. I maggiori costi di investimento delle soluzioni di automazione elettrica, sono quindi coperti dai risparmi durante il funzionamento. E adesso anche la messa in servizio è semplice e veloce. Come funziona? Con la nostra Simplified Motion Series.

Provi la Simplified Motion Series e lo strumento di progettazione

Nel primo video potrà vedere quali funzioni sono incluse nella semplice automazione elettrica. Il secondo le permetterà di scoprire la Simplified Motion Series a 360°. Il terzo video mostra la progettazione passo dopo passo con il Solution Finder.

La semplicità della pneumatica si combina ai vantaggi dell'automazione elettrica

La pneumatica è ancora la soluzione ideale per semplici operazioni di movimento e posizionamento. L'automazione elettrica, tuttavia, consente un flusso continuo di informazioni, dal pezzo, al comando fino al cloud, permettendo di ridurre i tempi di messa in servizio, produrre in modo efficiente in termini di costi e gestire cicli di vita dei prodotti più brevi.

Le Semplified Motion Series sono l'ideale a tale scopo. Comprendono diversi componenti elettromeccanic, con una combinazione ottimizzata per l'applicazione di motore e servoazionamento, il cosiddetto azionamento integrato. È possibile mettere in servizio il sistema, in modo rapido e semplice, senza necessità di un servoazionamento esterno. Gli attuatori sono ideali per movimenti semplici tra due posizioni terminali meccaniche, inclusa la posizione intermedia. Tuttavia, non bisogna rinunciare a caratteristiche di movimento ottimizzate, retrazione leggermente ammortizzata fino alla posizione terminale, o ad una funzione semplificata di pressatura e serraggio.

"Con la nostra Simplified Motion Series, siamo riusciti a combinare la semplicità della pneumatica con i vantaggi della tecnica degli attuatori elettrici. Ciò consente ai nostri clienti di risolvere elettricamente i compiti di movimento e posizionamento più semplici, in modo economicamente vantaggioso."

Bernd Schäfer
Product Management Electric Actuators, Festo SE & Co. KG

Available basic functions can be set via digital I/O (DIO):

  • Speed and force
  • Reference end position and cushioning
  • End positions


Additional, extended functions are available via IO-Link®:

  • Remote configuration of motion parameters
  • Copy and backup function for transferring parameters between the drive and the computer or from the computer to another identical drive
  • Read functions of the process parameters
  • Firmware update (including for all products already installed)
  • Adjustable intermediate position

Functions and configuration of the Simplified Motion Series