Soluzioni di automazione per il settore automotive

Nella lavorazione su motori o telai, su esterni o interni, come nella produzione di componenti elettronici o nella realizzazione di pneumatici, le condizioni sono sempre difficili e la pressione dei costi è enorme. Indipendentemente dal tipo di attività, in questo settore le case automobilistiche hanno comunque bisogno di una soluzione tecnica ottimale ed efficiente, che permetta loro di operare il più rapidamente possibile e con il minimo sforzo. Spesso affidandosi anche a un mix di tecnologie pneumatiche ed elettroniche.

Produttività fino nel cloud

Con CPX/MPA potete integrare catene di controllo pneumatiche ed elettriche in tutti i concetti di automazione e in tutti gli standard aziendali in modo semplice, rapido, flessibile e senza soluzione di continuità. Anche per Industria 4.0!

Acquistate adesso: unità di valvole MPA-S con terminale CPX

Use case: 33% shorter cycle time and 60% less energy consumption in tire production

Optimize your tire production with artificial intelligence (AI) and achieve a 33% reduction in cycle time and a 60% reduction in energy consumption.

Find out in the use case how a leading tire manufacturer achieved these impressive results.

Download use case now (Only in German language available)

Trasmissione degli input agli esperti

I vostri colleghi dovrebbero prima dargli un'occhiata? Nessun problema. Inviategli semplicemente questo link.