Automazione modulare per una produzione flessibile

Domanda fluttuante, maggiore personalizzazione dei prodotti, lotti più piccoli: i mercati stanno cambiando e con essi i requisiti per la produzione nell'industria di processo. Grazie all'automazione decentralizzata e ai sistemi modulari, i produttori possono agire in modo rapido e flessibile. Festo sta guidando lo sviluppo e la standardizzazione nell'automazione modulare. Con le nostre soluzioni ottieni un vantaggio per il futuro: puoi adattare facilmente le tue capacità e accelerare la progettazione di nuovi sistemi.

Modulare è semplicemente più efficiente

I grandi impianti di processo convenzionali dispongono di un sistema di controllo centrale e sono progettati esattamente per i requisiti definiti. Questo schema funziona bene fintanto che il volume di produzione richiesto e il prodotto rimangono invariati. Se la domanda varia o se si rendono necessari lotti più piccoli e personalizzati, gli adeguamenti, se possibile, diventano estremamente dispendiosi in termini di tempo, poiché l'operatore dell'impianto deve sempre modificare l'intero sistema. Per tale ragione è necessario personale che conosca le specifiche dell'impianto. Anche il funzionamento con un rendimento inferiore può ridurre l'efficienza del sistema. Dopotutto, per la manutenzione bisogna sempre disattivare gran parte del sistema.

La produzione modulare con l'automazione decentralizzata di Festo apre nuove strade per ottenere una maggiore flessibilità ed economicità: ogni modulo collegato in rete dell'impianto è un'unità funzionale propria che funziona in modo indipendente e contiene l'intero sistema di comando. È quindi possibile collegare e scollegare in modo flessibile i moduli a seconda delle esigenze di produzione. Le interfacce software standardizzate del Module Type Package (MTP) semplificano l'integrazione. Se un modulo è difettoso, viene semplicemente sostituito.

Automazione modulare in quattro passaggi

Passaggio 1: modularizzazione meccanica e funzionale

Innanzitutto, il processo è suddiviso in sottoprocessi, per ciascuno dei quali si definisce un modulo. Questo contiene tutti i componenti meccanici e di automazione per il funzionamento autonomo.

Passaggio 2: modularizzazione dell'automazione

Ciascun modulo dispone del proprio sistema di comando decentralizzato, di componenti IO remoti e di comandi pneumatici e la piena funzionalità è programmata. Naturalmente, anche i sensori e gli attuatori di processo completi.

Passaggio 3: coordinamento del sistema complessivo

Dopo che i moduli sono stati interconnessi in un impianto di processo, ciascun modulo fornisce la sua funzionalità specifica tramite un'interfaccia standardizzata secondo MTP. In questo modo è possibile leggere e scrivere la modalità operativa, lo stato, i valori di processo misurati, ecc. Le funzionalità del modulo nel sistema complessivo sono coordinate tramite un Process Orchestration Layer (POL) snello. L'MTP consente un'agevole integrazione dei moduli.

Passaggio 4: adattamento flessibile dei sistemi modulari

Grazie ai moduli descritti, si possono costruire impianti con qualsiasi configurazione in base alle proprie preferenze e alle proprie esigenze: basta aggiungere moduli con flessibilità, numbering-up anziché scale-up.

Plug and produce with the MTP method

The module type package (MTP) is a standardised software interface between the module’s controller and the process control system within modular production. With MTP, you can get new manufacturing systems online more quickly and adapt your manufacturing processes quickly and at short notice. Individual subprocesses can also be flexibly swapped. In other words, it enables plug and produce, instead of complex change engineering.

The module type package defines control-related assets with regard to their functions and interfaces. These can be the interfaces of real or functional components, module service descriptions or operator display symbols.

Each MTP-compliant controller has an MTP description file that can be scanned into the higher-level process control system or process orchestration layer (POL). This is comparable to modern printer drivers in the consumer sector that ensure the seamless communication between a wide range of printers with various end devices, such as desktop computers, tablets or smartphones.

For MTP-compliant programming of the decentralised controller via standardised USB connection and the automatic export of the MTP description file, Festo offers the PA Toolkit.