Automazione per l'industria tessile

Cercate soluzioni resistenti ed economiche per costruire macchine tessili affidabili e dai costi ottimizzati? Con i nostri componenti standard copriamo l'intera gamma dell'automazione pneumatica ed elettrica. Inoltre, potete richiedere soluzioni specifiche e pronte da installare per soddisfare i desideri di personalizzazione e flessibilità dei vostri clienti. È anche possibile ridurre i costi di processo grazie alle nostre soluzioni PrePack o ai brevi tempi di risposta del servizio post-vendita.

Il nostro contributo alle vostre macchine tessili:

  • Prodotti robusti e convenienti per tutti i rami dell'industria tessile:
    filatura, tessitura, stiro-testurizzazione, lavorazione circolare e rettilinea per maglieria, candeggio, tintura o rivestimento
  • Unità preassemblate, ad esempio composte da cilindro, raccordo filettato, sensore e fissaggio a piedini
  • Soluzioni in base alle esigenze del cliente: dal tubo etichettato, passando per PrePack e PreAssembly fino a moduli e sistemi pronti per l'installazione
  • Organizzazione globale di vendita e assistenza per un supporto competente in tutto il mondo

Esempio pratico: molla pneumatica come freno del subbio d'ordito

Cliente: Wernli AG, Svizzera

Produttore di materiali per fasciature di alta qualità:

  • Fasce elastiche adesive e compatte: fasce per fissaggio, di compressione e universali
  • Inventore del materiale colorato per fasciature
  • Percentuale di esportazione pari all'85% in oltre 30 Paesi
  • Sede di produzione a Rothrist con circa 60 dipendenti

Progetto:

Soluzione alternativa per il tensionamento dei subbi d'ordito nei telai senza l'impiego di pesi meccanici o molle

Requisiti

  • Freni subbi di ordito nei telai
  • Garanzia di una tensione costante e regolabile del filo
  • Soluzione semplice, compatta e di facile utilizzo
  • Applicazione pulita per proteggere i tessuti di alta qualità
  • Regolazione automatica della tensione del filo nel telaio

Soluzione

  • I subbi di ordito sono tesi da una molla pneumatica, costituita da un muscolo pneumatico e da una valvola regolatore di pressione
  • Il muscolo è costantemente sotto pressione e può quindi funzionare per giorni sempre nella stessa posizione, senza bloccarsi.
  • La forza di trazione viene regolata tramite una valvola regolatore di pressione.
  • Il movimento senza attrito del muscolo consente di regolare con precisione la forza sul nastro e quindi sulla tensione del filo.

Altri prodotti rilevanti per l'industria tessile

Lista dei prodotti

Soluzioni personalizzate per l'industria tessile

Volete semplificare i processi e renderli più sicuri, risparmiando anche tempo e denaro? Allora vi aiuteremo con le nostre soluzioni individuali, su misura per le esigenze dell'industria tessile.

PrePacks

Vi consentono di ridurre i costi di processo per l'acquisto e la logistica:

È sufficiente assemblare diversi singoli componenti e ricevere tutto in un'unità di imballaggio e con un unico codice prodotto.

PreAssemblies

Consentono di ridurre anche i tempi di montaggio. Dall'unità pronta per l'installazione a interi moduli e sottosistemi.

Tool di progettazione come il Festo Design Tool FDT sono d'ausilio per la progettazione, la configurazione e l'ordinazione.

Per saperne di più, consultare il nostro volantino sulle competenze Servizi e supporti (PDF)

Per applicazioni speciali: modifica o sviluppo di nuove varianti

Prodotti su misura per le vostre esigenze? Nessun problema: spesso, piccole modifiche ai nostri componenti standard sono sufficienti per l'impiego nelle macchine tessili. A volte, invece, è necessario sviluppare una soluzione completamente nuova secondo i vostri requisiti.

In entrambi i casi, i nostri specialisti vi supportano instaurando un dialogo creativo.

Leggete i nostri casi di successo