Offriamo soluzioni tecnologiche ottimizzate e personalizzate per le tue esigenze a costi economicamente vantaggiosi. In base alla tua catena del valore, valutiamo ciò che è tecnicamente fattibile e realizziamo soluzioni innovative. Collaboriamo con te per sviluppare concetti personalizzati perfettamente in linea con i tuoi requisiti. Offriamo soluzioni individuali per processi ottimizzati e a prova di futuro nell'ambito della tecnologia delle apparecchiature mediche e di laboratorio e dell'automazione di fabbrica.
Le soluzioni personalizzate sono la chiave per superare le sfide e soddisfare i requisiti aziendali. In un settore dinamico come quello delle scienze biologiche è fondamentale poter contare su soluzioni personalizzate in base alle proprie esigenze.
Perché è importante adottare un approccio personalizzato? Spesso le soluzioni standard non sono in grado di soddisfare tutti i requisiti, unici e complessi, di ciascuna azienda. Al contrario, i progetti sviluppati ad hoc per la tua azienda consentono di aumentare l'efficienza dei processi, promuovere l'innovazione e garantire un vantaggio competitivo determinante. Tutto questo porta la tua azienda a reagire con la massima flessibilità di fronte ai cambiamenti e alle nuove sfide. Questa adattabilità non solo consente l'utilizzo ottimizzato delle risorse e il risparmio sui costi, ma consolida anche la posizione della tua azienda in un mercato altamente competitivo. La produzione di dispositivi in serie beneficia della perfetta integrazione dei moduli finiti nei processi di produzione. Le soluzioni plug & play riducono notevolmente il lavoro di assemblaggio, rendendo la produzione più efficiente ed economicamente vantaggiosa.
La realizzazione di moduli personalizzati richiede tecnologie di produzione precise e flessibili. A seconda delle esigenze relative a materiale, geometria e quantità, vengono impiegati diversi procedimenti. In Festo offriamo quattro tecnologie collaudate per realizzare in modo efficiente e con alta qualità le vostre soluzioni individuali.
Questo processo classico è particolarmente adatto per prototipi e piccole serie. Grazie a una lavorazione meccanica precisa, si ottengono componenti con elevata precisione dimensionale e alta qualità delle superfici. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e rapide modifiche.
Per grandi volumi e geometrie complesse, lo stampaggio a iniezione è la scelta ideale. Questo processo consente una produzione economica di componenti plastici con un’elevata ripetibilità. Perfetto per la produzione in serie e per pezzi con forme particolarmente impegnative.
La produzione additiva offre la massima libertà di progettazione e tempi di sviluppo ridotti. Con la stampa 3D è possibile realizzare strutture complesse che non sarebbero ottenibili con i processi convenzionali. Ideale per prototipi, modelli funzionali e piccole serie.
Questo processo viene utilizzato per unire in modo permanente e con grande precisione strutture multistrato in metallo o plastica. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un’elevata tenuta e stabilità, come nei sistemi fluidici o nei microcanali.
Il nostro ufficio progetti ti accompagna durante lo sviluppo di soluzioni personalizzate per il settore delle scienze biologiche. Grazie alla nostra specializzazione ed esperienza pluriennale, ti supportiamo dalla fase concettuale fino alla produzione in serie e oltre: attingendo all'ampio portafoglio di prodotti Festo standardizzati, adattiamo i componenti alle tue specifiche e sviluppiamo assemblaggi funzionali individuali. Il nostro obiettivo è instaurare una stretta collaborazione con te per soddisfare tutte le tue esigenze.
Il nostro team dell'ufficio progetti è specializzato esclusivamente nel settore life science. Grazie alla nostra vasta esperienza nell'implementazione di numerosi progetti di automazione medica e di laboratorio, mettiamo a disposizione della tua azienda le nostre conoscenze specialistiche approfondite per soddisfare anche i requisiti più complessi. Mettiamo la nostra esperienza in campo tecnologico al servizio delle esigenze e delle richieste specifiche dei nostri clienti per creare soluzioni innovative ed efficienti. I nostri team specializzati lavorano a stretto contatto con la tua azienda per realizzare soluzioni che non solo soddisfano i requisiti attuali, ma che si dimostrano anche a prova di futuro.
Disponiamo di un reparto di produzione interna completa che copre tutte le fasi, dalla progettazione all'assemblaggio, dalla validazione al collaudo finale di soluzioni anche complesse, nel rispetto dei più elevati standard di precisione e di qualità, per soddisfare in modo efficiente tutte le specifiche di progetto. Il nostro approccio olistico garantisce che tutti i componenti soddisfino i più elevati standard di qualità e siano facilmente integrati nei sistemi esistenti con soluzioni plug & play.
Come partner a lungo termine supportiamo il progetto durante l'intero processo di sviluppo, dall'idea iniziale alla prototipazione alla produzione in serie, apportando anche le migliorie durante il ciclo di vita del prodotto.
La nostra presenza a livello globale garantisce la fluidità della supply chain, per la massima sicurezza di pianificazione.
Il nostro ufficio progetti offre soluzioni rapide, flessibili e personalizzate che soddisfano in modo ottimale le esigenze del tuo progetto. Garantiamo il rispetto dei più elevanti standard di qualità grazie al nostro sistema di gestione della qualità certificato ISO 13485 (dispositivi medici), per soluzioni affidabili e a prova di futuro che supportano i tuoi processi in modo mirato. I costi economicamente vantaggiosi, la qualità e l'affidabilità sono sempre la nostra priorità.
Ti serve una soluzione personalizzata per l'automazione nel settore delle scienze biologiche? I nostri esperti ti supportano nello sviluppo e nell'implementazione della tua soluzione in modo preciso, affidabile e votato all'innovazione.
Contatta gli esperti (e possibile in tedesco)