Il nostro servizio copre dall'acquisizione dei requisiti iniziali all'installazione completa. I quadri di comando e le piastre di montaggio vengono consegnati collaudati e pronti per l'installazione. Le soluzioni personalizzate per l'automazione sono ideate, progettate e costruite esattamente in base alle vostre esigenze e alle condizioni specifiche del sito e del settore. Abbiamo molta esperienza in merito. E voi potete concentrarvi sul vostro core business.
Potete quindi iniziare a lavorare con un sistema pronto per l'installazione più rapidamente e, soprattutto, in modo più affidabile e completo. I nostri quadri di comando e le piastre di montaggio di elevata qualità, integrano tutti i componenti pneumatici, elettrici ed elettronici in egual misura, protetti in maniera ottimale nell'alloggiamento del quadro di comando in acciaio inox, a seconda della versione. Se necessario, installiamo anche prodotti di fornitori terzi.
Soluzioni per quadri di comando con CPX-E e VTUG
Questi quadri di comando compatti forniscono il collegamento ottimale tra le valvole ad azionamento pneumatico e i finecorsa, i dispositivi di misurazione e il livello di comando o di regolazione del processo. L'intelligente combinazione del sistema di automazione CPX-E con Remote I/O e dell'unità di valvole VTUG con funzione hot-swap, è compatta, potente e facile da installare. I moduli CPX-E soddisfano i requisiti della norma NE21, ideale per le applicazioni nell'industria di processo.
Quadro di comando ATEX per aree potenzialmente esplosive
Un quadro di comando ATEX ha caratteristiche speciali per l'impiego in zone a rischio di esplosione. L'alloggiamento ATEX, è progettato in maniera tale da fornire un ambiente sicuro ai dispositivi e ai circuiti elettrici. Il terminale modulare CPX con Remote I/O garantisce la flessibilità. Il quadro è conforme alla Direttiva 2014/34/UE (94/9/CE) ed è omologato per la zona Ex 2/22. Varianti per zona Ex 1/21 su richiesta. Si possono prendere in considerazione anche standard regionali come UL o CCC.
Piastre di montaggio pronte per l'installazione e il collegamento
Preassembliamo componenti pneumatici ed elettrici in modo sicuro e preciso su piastre di montaggio personalizzate. Servono come elemento di supporto per i singoli componenti e sono integrati direttamente nell'impianto. Piastra di supporto disponibile in diversi materiali, ad esempio lamiera d'acciaio, acciaio inox, alluminio, ecc. Le nostre piastre di montaggio sono testate, completamente cablate e possono essere installate direttamente sulla macchina. Gli elementi di fissaggio sono già applicati o integrati nella piastra di supporto.
Avete bisogno di un quadro di comando speciale? Lo avrete. In tutte le varianti, in alluminio o acciaio inox, climatizzati, sotto forma di alloggiamenti a parete o con tecnologie bus intrinseche. I quadri di comando e le piastre di montaggio personalizzati, sono specificamente adattati ai vostri requisiti ed esigenze particolari, in materia di automazione: trasversali dal punto di vista delle tecnologie, testati al 100%, pronti per l'installazione. Comunicateci le vostre necessità.
Avete domande? Non esitate a contattarci.
Come rendere più efficiente la produzione farmaceutica? Gli esperti Festo e B. Braun Melsungen AG hanno esaminato l'intera catena del valore della produzione precedente. Il potenziale di miglioramento risiede chiaramente nella standardizzazione dell'automazione. In base alle esigenze del cliente, abbiamo creato una raccomandazione sulle risorse. Ciò includeva anche l'ideazione di uno standard per quadri di comando che si adattasse ovunque.
"Le soluzioni pronte per l'installazione sono ideali, soprattutto nel settore dell'impiantistica, dove si lavora sotto la pressione delle scadenze", riferisce Christina Molina, Project Manager di B. Braun. "Ma quando si parla di quadri di comando, il problema non è semplicemente vendere. Abbiamo ricevuto una consulenza completa: dal modello 3-D al coordinamento del design."
L'azienda francese Thimonnier è leader di mercato, a livello mondiale, nella tecnologia dell'imballaggio e un faro di speranza per l'iniziativa governativa Industria 4.0 "Industrie du futur". Il produttore di macchine compie un passo decisivo verso l'Industria 4.0, con la tecnologia di connessione all'avanguardia di Festo.
L'unità di valvole VTUG controlla tutte le funzioni pneumatiche dell'SF102. È piccola, compatta, ha una portata elevata e dispone di IO-Link a bordo. Il cablaggio semplice delle combinazioni sensore-attuatore, con cavi standardizzati non schermati tramite IO-Link, riduce i costi dei materiali, la logistica e il dispendio di tempo. Questa tecnologia di connessione semplifica così l'installazione. Sylvie Guinard, direttrice dell'azienda e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Thimonnier, è entusiasta: "Con il supporto dei nostri partner di automazione come Festo, siamo sempre all'avanguardia sugli sviluppi della meccatronica e dell'Industria 4.0".
Le unità di valvole MPA modulari con multipolo controllano gli attuatori. Queste unità di valvole e unità di manutenzione della serie MS6, sono protette in modo sicuro nei quadri di comando forniti da Festo, pronti per l'installazione.
"Come abbiamo già visto in molti dei nostri progetti, i componenti pneumatici Festo sono caratterizzati da un elevato livello di robustezza e affidabilità", afferma Frank Waermer, amministratore delegato e ingegnere consulente presso l'ufficio tecnico Danjes di Detmold. “Nei nostri progetti per acqua e acque reflue la pneumatica è la prima scelta rispetto alle soluzioni elettriche, in quanto i componenti pneumatici sono notevolmente più economici e compatti di quelli elettrici. Inoltre, sono dotati della protezione Ex e, in caso di interruzione di corrente, possono essere azionati con il loro serbatoio di aria compressa per un certo periodo."