Manipolaz. carichi pesanti con asse a sbalzo EHMH

Affidabile e altamente dinamico: l'asse robusto per carichi elevati. Se l'obiettivo è l'elevata rigidità, la precisione di posizionamento e la sicurezza, l'asse a sbalzo EHMH è quello giusto. La tecnologia cremagliera-pignone, garantisce un movimento altamente dinamico di carichi elevati, fino a 200 kg, e allo stesso tempo una lunga durata.

Installato nei sistemi di manipolazione, l'EHMH è in grado di gestire con estrema facilità applicazioni come la pallettizzazione e l'impilaggio, nell'industria dell'imballaggio e automobilistica, o il carico e lo scarico di macchine utensili.

Punti salienti dell'asse a sbalzo EHMH:

  • Carico utile max. 200 kg
  • 2 dimensioni
  • Corsa 250 ... 2500 mm
  • Elevatissima stabilità e rigidità alla torsione
  • Dentatura elicoidale per un funzionamento silenzioso
  • Sicurezza fino a PL d



Scegliete tra un'ampia gamma di opzioni adeguate alle vostre applicazioni:

Sicurezza

Unità di bloccaggio pneumatico EHMH

Unità di bloccaggio pneumatico
Quando è inattiva, ad esempio durante la messa in servizio o la manutenzione, l'unità di bloccaggio pneumatico assicura una chiusura meccanica ad accoppiamento geometrico e rigida.


Unità di serraggio EHMH

Unità di serraggio
L'unità di serraggio ad attrito, posizionata direttamente sul binario di guida, funge da freno di emergenza.


 Trasduttore di posizione esterno EHMH.

Trasduttore di posizione esterno
Un metodo di misurazione incrementale funge da ulteriore rilevamento della posizione, può essere usato come secondo canale nelle applicazioni di sicurezza.

Protezione

Raschiapolvere su entrambi i lati EHMH

Raschiapolvere su entrambi i lati
Un raschiapolvere su entrambi i lati protegge l'asse da agenti esterni come polvere, particelle di sporco e liquidi. Ciò incrementa, in modo sostenibile, la durata della guida a ricircolo di rulli nei carrelli guida, e prolunga gli intervalli di manutenzione.


Copertura del pignone di comando EHMH

Copertura del pignone di comando
La copertura del pignone di comando, non solo lo protegge dallo sporco, ma impedisce all'operatore di pizzicarsi le dita, ad esempio.


Catena portacavi EHMH

Catena portacavi
È possibile installare una catena portacavi, al fine di garantire l'alimentazione ordinata di energia e dati alla piastra flangiata. Contribuisce a proteggere i cavi e i tubi flessibili, riducendo significativamente l'usura e aumentando così la relativa durata.

Lubrificazione

Raccordo di lubrificazione centrale EHMH

Raccordo di lubrificazione centrale
Un solo collegamento è sufficiente per distribuire il lubrificante in tutti i punti necessari, del pignone di comando e del carrello guida.


Pignone di lubrificazione supplementare EHMH

Pignone di lubrificazione supplementare
Insieme al raccordo di lubrificazione centrale, un pignone di lubrificazione aggiuntivo in schiuma dura, assicura una lubrificazione ottimale della cremagliera e del pignone, anche durante l'esercizio.

Altre opzioni

Kit di montaggio EHMH per sensori

Kit di montaggio per sensori
Il kit di montaggio per sensori, comprende una barra di montaggio con due blocchetti di connessione e staffe, per il rilevamento della posizione terminale. I sensori stessi sono disponibili come accessori.


Tampone posizioni terminali EHMH

Tampone posizioni terminali
I tamponi di fine corsa assorbono gli urti durante il funzionamento verticale, per evitare danni all'assele, ad esempio durante la configurazione.


Attenuazione della rumorosità EHMH

Attenuazione della rumorosità
Grazie al rivestimento in schiuma del profilo in acciaio, l'assale è particolarmente silenzioso.


EHMH


Il vostro sistema di manipolazione dei carichi pesanti con EHMH come asse Z

Efficienti, sicure e perfettamente armonizzate: le soluzioni complete di Festo. Dall'unità frontale agli assali, dai motori adatti ai controllori motore, fino al sistema di comando: tutto da un'unica fonte. Con quadro di comando abbinato su richiesta. E per la messa in servizio, vi supportiamo con la nostra gamma di servizi di assistenza direttamente in loco.

Avete domande? Non esitate a contattarci.