Motion Apps per la massima flessibilità

Nel Festo Motion Terminal sono integrati numerosi prodotti, funzioni e intere soluzioni complete per il controllo pneumatico di movimento, pressione e flusso. Un'unica tecnologia di valvole, un controllore potente e applicazioni intelligenti: questa combinazione vi offre la massima flessibilità e aumenta la vostra produttività. Il modello di licenza per le App è riportato in basso dopo le descrizioni delle App.


Integrazione quasi illimitata di funzioni

Le App sono la chiave per un'ampia gamma di opportunità nel campo delle unità di valvole. Grazie a loro

  • si riduce la complessità dell'impianto,
  • si accelerano i processi di progettazione,
  • i tempi di configurazione si riducono al minimo, e
  • si accorcia il Time To Market.

Controllo di flusso

Regolate il flusso dell'aria compressa e dei gas in un range fino a 600 l/min in modo digitale e contemporaneamente su più canali indipendenti.Per un dosaggio più preciso potete combinare semplicemente la tecnica dei sensori integrata con i sensori di portata esterni. In questo modo risparmiate energia e gas costosi.

Valvola di controllo direzione multifunzione

Massima flessibilità per macchine speciali o impianti in serie. Modificate la valvola di controllo direzione multifunzione tutte le volte che desiderate, per esempio da 4/2 a 4/3 o 3/2, anche durante il funzionamento. Questo vi permette di rispondere a molte esigenze con la semplice pressione di un pulsante.

Valvola proporzionale di controllo direzione

Per la prima volta, è inoltre possibile controllare proporzionalmente tutte le valvole di controllo direzione multifunzione, con un grado di apertura tra 0 e 100 %che definite voi. Si può persino specificare la velocità dell'avvio, affinché avvenga delicatamente.

Regolazione pressione proporzionale

Regolate la pressione e il vuoto in modo digitale, contemporaneamente e singolarmente su più di 16 canali indipendenti. Con un VTEM potete sostituire 16 riduttori di pressione e risparmiare notevolmente hardware e spazio. Allo stesso tempo, minimizzate in modo significativo il lavoro di posa e di cablaggio e riducete le potenziali fonti di errore.

Regolazione pressione proporzionale model-based

Con questa App, grazie ai pochi parametri da inserire nella regolazione model-based, non è necessario prevedere sensori esterni. Il modello di osservazione riduce il lavoro di programmazione e l'innovativa regolazione previsionale assicura il massimo livello di precisione.

Regolazione portata di alimentazione e scarico

Volete evitare noiose impostazioni manuali ed eliminare regolatori di portata unidirezionali separati?

Grazie alla funzione di regolazione portata di alimentazione e scarico, la regolazione della velocità può essere eseguita in modo comodo e semplice, a prova di manomissione, premendo un pulsante. Questo consente di programmare sequenze di movimento variabili con diverse regolazioni della strozzatura.

ECO drive

Consumo di energia in funzione del carico

Con l'App "ECO drive" è ora possibile per la prima volta limitare automaticamente il consumo di energia nella pneumatica all'energia realmente necessaria per il movimento. Pertanto, il consumo di energia per le pure attività di movimentazione, nella cui posizione finale non è necessaria ulteriore energia, viene ridotto al minimo. Per il funzionamento, si veda l'esempio di un dispositivo di spostamento di un blocco di legno.

Funzionamento standard

Una sola valvola standard rifornisce costantemente la rete di aria compressa a 6 bar. Alla fine del movimento, indipendentemente dal carico spostato, viene creata una pressione di alimentazione piena di 6 bar, visibile nell'animazione in basso.

ECO drive con il Festo Motion Terminal: per risparmi energetici fino al 70%

La rete ad aria compressa alimenta il Festo Motion Terminal con una pressione a 6 bar. A seconda della fase di movimento e del carico, la pressione effettiva nell'attuatore viene ridotta al livello richiesto dal movimento mediante strozzatura dell'alimentazione. Visibile nell'animazione nella zona superiore.

  • Durante la fase di movimento: limitazione della pressione in funzione del carico mediante strozzatura dell'alimentazione, senza necessità di regolatori
  • Alla fine del movimento: l'alimentazione di aria compressa viene disattivata. L'attuatore viene azionato con la pressione minima richiesta dal carico , per esempio 4 bar. A differenza dell'esercizio standard, la pressione non viene aumentata al livello della pressione di alimentazione (6 bar).
  • Corsa di ritorno senza carico: qui si utilizza un livello di pressione ancor più basso, il consumo si adatta automaticamente di nuovo al carico.

Preselezione tempo di esecuzione della corsa

Aumentate la vostra produttività, riducendo nettamente i tempi di ciclo. Il controllo mirato della pressione e dell'aria di scarico aumenta le prestazioni del vostro attuatore. Parallelamente, ottenete la massima stabilità di funzionamento. I parametri del sistema sono costantemente adattati per mezzo di un costante confronto dei valori nominale/effettivo predefiniti. Nel caso di influssi quali l'aumento dell'attrito o l'usura, il sistema adatta in automatico i valori. La messa in servizio semplice e rapida può essere eseguita in modo intuitivo e con una regolazione minima.

Livello di pressione selezionabile

Risparmiate energia impostando la pressione e la velocità individualmente per ciascun prodotto. È inoltre possibile variare all'interno di una corsa: ad es. avvio rapido, corsa delicata a posizione terminale, pressatura energica e corsa di ritorno a risparmio energetico con pressione ridotta. Tramite la regolazione della strozzatura è possibile regolare anche la velocità e ottenere simultaneamente tempi di ciclo più brevi.

Soft Stop

Muovete grandi masse in modo altamente dinamico e riducete ugualmente i tempi di ciclo fino al 70%! Con Soft Stop si ottengono movimenti delicati, specialmente nella posizione terminale, senza alcun ammortizzatore. In questo modo, aumentate la durata di vita del vostro impianto, riducete decisamente gli interventi di manutenzione e accrescete la vostra produttività. Inoltre, il Motion Terminal impara: per un tempo di traslazione costante, tutti i parametri vengono regolati di continuo per mantenere i valori nominali specificati.

Diagnosi di rilevamento perdite

Con cicli diagnostici separati sarete in grado di rilevare e localizzare singolarmente le perdite nella rete di aria compressa. Tramite dei valori soglia predefiniti è possibile realizzare una manutenzione preventiva.

Servo-posizionamento

Posizionatevi liberamente lungo l'intera corsa di lavoro durante l'avvitamento o la fornitura di diversi pezzi. Comandate il movimento del cilindro fornendo semplicemente i valori limite per i parametri di velocità, accelerazione e strappo. Definendo i valori limite è possibile approcciare delicatamente l'area di lavoro. Per le serie selezionate con corsa fino a 500 mm.

Licenza demo: provate tutte le Motion Apps!

Acquistando un Festo Motion Terminal, ricevete anche una licenza demo gratuita per 30 giorni, con cui potete provare tutte le altre App singole, dal livello di pressione selezionabile, passando per il servo-posizionamento fino al Soft Stop.

Comprare le licenze App successivamente? Nessun problema!

Avete bisogno di un'altra App dopo la consegna? Basta scaricarla usando il Produckt Key nel nostro App World!