Audit di efficienza energetica dell'aria compressa

Si affidi ad un'analisi mirata dei sistemi di aria compressa, per ottenere risparmi sostenibili

Nell'ambito dei Festo Energy Saving Services, l'audit dell'efficienza energetica dell'aria compressa offre un'analisi indipendente e globale del sistema di aria compressa. Le condizioni di tutti i componenti, dal compressore all'applicazione pneumatica, vengono ispezionate in modo completamente neutrale. Vengono quindi identificati i potenziali risparmi e proposte misure mirate per ottimizzare sistemi e impianti. Il risultato è una riduzione dei costi energetici, delle emissioni di CO₂ e una maggiore stabilità della produzione, senza fermi macchina non programmati.

Panoramica dei moduli di servizio

Con l'audit di efficienza energetica dell'aria compressa, i nostri auditor analizzano l'intero sistema, dalla sala compressori all'applicazione pneumatica. Rilevano quando l'aria compressa viene utilizzata in modo inefficiente, individuano perdite e forniscono raccomandazioni per l'ottimizzazione. I nostri auditor controllano la generazione di aria compressa e l'utilizzo dei compressori, la preparazione e la qualità dell'aria e la rete. Su impianti pneumatici selezionati eseguono anche test di localizzazione dei punti di perdita, studiano potenziali risparmi e controllano l'efficienza pneumatica.

I vantaggi

  • Analisi della condizione attuale della rete completa di aria compressa, dal compressore all'applicazione pneumatica
  • Raccomandazioni per l'azione e la prioritizzazione delle misure, per ottimizzare l'efficienza energetica
  • Certificato TÜV in conformità alla norma ISO 11011
  • Supporto nella conformità alla norma ISO 50001
  • Possibilità di risparmio per i sistemi pneumatici fino al 60%
  • Miglioramento della produttività e dell'affidabilità dei processi

Ci contatti

Un audit in quattro passaggi: ecco come viene testato l'intero sistema di aria compressa

Nelle prime tre fasi gli esperti di efficienza energetica Festo analizzano la generazione, la preparazione e la distribuzione dell'aria compressa dell'intero sistema. Solo a questo punto rivolgono la loro attenzione alle applicazioni pneumatiche, cioè alle macchine e ai sistemi veri e propri. Nel processo prendono in esame l’efficienza energetica di queste macchine e degli impianti, e localizzano le perdite.

1. Analisi della generazione dell'aria compressa

Analisi indipendente dal produttore durante l'esercizio: consumo di energia e riserve di potenza dei compressori, nonché livello complessivo delle perdite nell'impianto di produzione.

I vantaggi

  • Analisi indipendente dal produttore
  • Analisi durante il funzionamento
  • Consumo energetico trasparente dell'intero sistema
  • Conoscenza delle riserve di potenza dei compressori

 Analisi della generazione dell'aria compressa

2. Analisi della preparazione dell'aria compressa

Misurazione supplementare della qualità dell'aria compressa. Obiettivo: aumentare la durata di vita dei componenti pneumatici ed evitare guasti alla macchina.

I vantaggi

  • Assicurare una qualità ottimale dell'aria compressa
  • Aumento della durata dei componenti pneumatici
  • Riduzione al minimo dei tempi di fermo produzione imprevisti
  • Necessario adeguamento della preparazione dell'aria compressa

Analisi della preparazione dell'aria compressa

3. Analisi della distribuzione dell'aria compressa

Una misurazione della caduta di pressione per processi sicuri e costi ridotti. Questo dovrebbe garantire un livello di pressione costante - nel migliore dei casi anche con un livello di pressione ridotto.

I vantaggi

  • Processi affidabili grazie al livello di pressione costante
  • Identificazione di sovrappressioni non necessarie
  • Riduzione della pressione e delle fluttuazioni di pressione
  • Risparmio sui costi grazie al livello di pressione più basso

Analisi della distribuzione dell'aria compressa

4. Analisi delle applicazioni pneumatiche

Controlla se gli attuatori, le valvole e i tubi sono dimensionati in modo ottimale, se le applicazioni di soffiaggio e di vuoto, così come i concetti di installazione e di comando sono progettati in modo efficiente. Individua e documenta le perdite come la misura di efficienza più importante.

I vantaggi

  • Trasparenza sulle perdite di energia e i costi, oltre alle emissioni di CO₂ dovute alle perdite
  • Elenco dettagliato delle riparazioni necessarie, comprese le parti di ricambio consigliate

Analisi delle applicazioni pneumatiche

Desidera saperne di più?

Saremo lieti di rispondere a tutte le sue domande sui Festo Energy Saving Services, in qualsiasi momento. Si metta in contatto con noi!

Ci contatti

37.000 € in meno di costi energetici.
L'azienda di tecnologia medica Wellspect punta sulla sostenibilità

L'azienda di tecnologia medica Wellspect punta sulla sostenibilità nella sua strategia aziendale.
Legga come Festo Energy Saving Services può far risparmiare 37.000 euro di costi energetici ogni anno.

Vada alla referenza del cliente

Ulteriori informazioni su questo argomento per lei