La nuova unità di valvole proporzionali VTEP amplia la gamma di prodotti Controlled Pneumatics. Si contraddistingue per la sua regolazione di pressione multicanale estremamente compatta con una portata ridotta. Con pressione e vuoto, è possibile controllare in parallelo fino a 5 valvole con 10 canali di lavoro. La VTEP è priva di rame, nichel e zinco, il che la rende ideale per molti settori come l'elettronica e i semiconduttori, la Life Science, il tessile e la produzione di batterie.
La pressione di contatto variabile delle singole camere di lucidatura della lucidatrice è controllata con elevata precisione e garantisce risultati di lucidatura eccellenti, anche per quel che riguarda la lucidatura dei wafer con VTEP.
Sistemi di guida dei nastri da piccole a grandissime dimensioni: la regolazione perfetta nel caso di forze impreviste migliora l'affidabilità del processo. VTEP è adatta, ad esempio, per la regolazione dei nastri di pellicole per batterie.
Le valvole come la VTEP sono utilizzate anche come valvole di prepilotaggio per valvole per fluidi. Nella fotolitografia, ad esempio, i wafer devono essere sigillati in modo molto preciso con una vernice resistente alla luce. La funzione di risucchio assicura che la vernice in eccesso non fuoriesca.
Con la VTEP è possibile realizzare applicazioni come il patch clamping utilizzando la pressione e il vuoto. Anche vernici, colle o i liquidi da testare e analizzare possono essere dosati con grande precisione e secondo formulazioni personalizzate. Né l'automazione elettrica né la pneumatica standard sono in grado di farlo.