• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Flessibilità nell'uso!

Massima flessibilità e minimo sforzo nella creazione dell'applicazione: grazie alle varie versioni disponibili, VZXA si adatta molto semplicemente alle singole operazioni. L'architettura del prodotto ben ponderata nel Clean Design, di facile manutenzione, permette di combinare liberamente i corpi valvola e gli attuatori. Il concetto di prodotto modulare vi supporta nelle modifiche e nella manutenzione degli impianti, senza dover smontare l'intera valvola!

Notevolmente flessibile, facile da espandere

Per l'integrazione semplice nell'applicazione si possono combinare diversi attuatori e corpi valvola. I singoli moduli testati per le funzioni facilitano la sostituzione in caso di espansione o manutenzione. La speciale interfaccia tra l'attuatore e il corpo valvola permette di effettuare la sostituzione dell'attuatore senza dover aprire la tubazione. Il sistema di tenuta brevettato impedisce al fluido di lavoro di fuoriuscire verso l'esterno.

Robustezza ed efficienza

La lunga durata, la struttura robusta e l'elevata portata rendono VZXA ideale per fluidi, liquidi, gas o vapori altamente viscosi.

Clean Design

Il VZXA con poco spazio morto è veloce e facile da pulire, dentro e fuori. L'unità compatta e robusta in acciaio inossidabile può resistere a condizioni ambientali difficili, schiume detergenti aggressive o vapore. I moduli incapsulati impediscono l'ingresso del fluido di lavoro nell'attuatore.