Asse a vite ELGD-BS-KF-WD
- Le altezze di profilo ridotte consentono dimensioni di montaggio più contenute per i sistemi di manipolazione e le applicazioni che non richiedono forze di avanzamento così elevate
- Per le applicazioni in cui la precisione è determinante
- Elevata affidabilità e lunga durata
- Per carichi pesanti
- Leggerezza aumentata del 30%, tuttavia rigidità e capacità di carico della guida analoghe all'asse della versione standard
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo
New