DFPD: il nuovo standard per gli attuatori oscillanti. Come attuatore singolo e come parte di una valvola di processo completamente automatizzata di Festo: la coppia di 10 ... 2.300 Nm, l'angolo di rotazione fino a 180° e le versioni resistenti alla corrosione rendono il DFPD a semplice o a doppio effetto adatto per valvole a sfera, valvole a farfalla o prese d'aria nell'industria chimica, farmaceutica, delle bevande fino a soluzioni nel trattamento delle acque.
La compatta combinazione pignone e cremagliera, in particolare nella versione a semplice effetto, può essere facilmente installata anche in caso di spazi di installazione limitati. Le sue numerose varianti e la configurazione standardizzata dei fori a norma NAMUR VDI/VDE 3845 per valvole di pilotaggio e molte unità periferiche comuni, consentono nuove opzioni di impiego. È anche possibile regolare la posizione terminale su entrambi i lati e selezionare il senso di rotazione per il DFPD a semplice e a doppio effetto.
La morfologia della molla consente di definire in modo ottimale l'area di pressione per il compito. In questo modo, è possibile regolare pressioni di 2 … 6 bar a incrementi di 0,5 bar.
Il DFPD funziona in modo affidabile anche a temperature estreme: lo spettro delle versioni a bassa e alta temperatura va da -50 a +150 °C.
Ideale per condizioni di impiego difficili nell'industria chimica: DFPD-C e DFPD-C-VDE2 con interfaccia NAMUR a norma VDI/VDE 3847, copertura terminale anodizzata dura, viti di regolazione per le posizioni terminali resistenti allo scoppio, anello di centraggio dell'albero e gruppi di molle in metallo non ferroso legati tra loro ne fanno il nuovo punto di riferimento per gli attuatori oscillanti nell'industria chimica.
Grazie al configuratore per unità di valvole di processo, scegliere la soluzione ottimale è un gioco da ragazzi. Dopo aver selezionato i parametri, il configuratore suggerisce subito le combinazioni adatte, compresi SystemID e download CAD: ciò rende la vostra progettazione più rapida, sicura e semplice.