• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Semplified Motion Series - Basta un movimento

Coniuga la semplicità della pneumatica ai vantaggi dell'automazione elettrica: Simplified Motion Series. Questi azionamenti integrati sono la soluzione perfetta per l'utente che cerca un'alternativa elettrica per le attività di movimento più semplici, ma che vuole evitare una messa in servizio, talvolta costosa, dei sistemi di azionamento elettrici classici. L'operazione avviene senza alcun software, semplicemente secondo il principio "plug and work". I/O digitali (DIO) e IO-Link sono sempre automaticamente a bordo: un prodotto con due tipi di controllo di serie.

Esempi di applicazione

Classificazione e imballaggio con il cilindro elettrico EPCE

Test con il cilindro elettrico EPCE