• Prodotti
  • Downloads

Retrofit di sicurezza!

Passate semplicemente alla sicurezza: eseguendo il retrofit. Con i giunti di sicurezza NPHS eseguite in modo completamente sicuro lo scollegamento, anche dei sistemi pressurizzati. NPHS è disponibile in due varianti: NPHS-D6-P-* in polimero e il potente NPHS-D6-M-* in metallo.

Integrata: la valvola a manicotto

La valvola a manicotto integrata permette l'accoppiamento e il disaccoppiamento senza pressione nella versione in metallo. In questo modo, evitate incidenti sul lavoro, scollegate le connessioni pneumatiche senza disaccoppiamento e allo stesso tempo riducete i vostri costi energetici.

Funzionamento ergonomico

Un meccanismo push-pull ottimizzato garantisce la funzione di sicurezza della versione in polimero. NPHS può essere accoppiato e disaccoppiato senza impiegare molta forza.

Passaggio semplificato

NPHS è compatibile con i precedenti giunti di sicurezza KD(M)S6/KSS6.

La versione in metallo è inoltre compatibile con i giunti standard KD4/KS4: grazie alla valvola a manicotto, il connettore maschio KS4 può essere utilizzato anche nell'NPHS-D6-M-*.

Ciò facilita la conversione dei vostri impianti e sistemi ai giunti di sicurezza!