La VYKA dosa in modo molto preciso le più piccole quantità di liquido, con una larghezza di soli 7 mm. Utilizzando polimeri ad alte prestazioni come membrana di separazione, è adatto anche per fluidi aggressivi. Il piccolo serbatoio interno offre le migliori opzioni di pulizia: in combinazione con i materiali elencati dalla FDA, la VYKA è ideale per applicazioni molto sensibili. La regolazione della corrente garantisce la massima riproducibilità del comportamento di commutazione. E la riduzione della corrente di ritenuta nell'elettronica plug-in, impedisce il riscaldamento di fluidi sensibili.
La valvola controlla facilmente pressioni fino a 2 bar e valori Kv fino a 350 ml/min. Inoltre, le sue piccole dimensioni consentono un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell'impiego con piastre Microtiter.
I polimeri ad alte prestazioni FKM e FFKM delle membrane di separazione sono in grado di resistere anche a fluidi aggressivi, proteggere l'interno della valvola e allo stesso tempo prevenire la corrosione. Ideale soprattutto per applicazioni delicate, poichè i ridotti volumi interni offrono le migliori opzioni di pulizia.
Nella VYKA il comando 12…26 V DC dell'elettronica plug-in VAVE-K1, o il modulo di azionamento valvola VAEM, garantiscono una riduzione della corrente di ritenuta.