Perfetto per i micromovimenti
Negli scenari di test, nelle simulazioni o nei processi di prova, come la pressione dei tasti sui dispositivi o l'accensione e lo spegnimento con bassi carichi: è qui che il AEN-S mostra i suoi punti di forza. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche di funzionamento, AEN-S offre prestazioni affidabili e durature in un alloggiamento compatto e leggero.
Si adatta a qualsiasi ambiente
Anche in un ambiente non sollecitato, dove è montato saldamente, AEN-S ha prestazioni ideali e funziona in modo del tutto regolare. Le varie opzioni di montaggio consentono un'installazione rapida e semplice, anche in spazi limitati. Ciò significa che AEN-S può essere facilmente integrato nella sua applicazione.
Opzioni di connessione versatili
La filettatura interna sullo stelo apre ulteriori opzioni per collegamenti flessibili, in modo che AEN-S possa essere adattato ancora meglio alle diverse esigenze.
Come possiamo supportarla nella costruzione di macchine più piccole e nell'installazione rapida? Le nostre opzioni di cilindri più piccoli sono qui per supportarla.