• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Rotazione e presa

Il modulo rotante di presa più compatto della sua categoria è ideale per la movimentazione di piccoli oggetti in numerose applicazioni. EHMD è particolarmente adatto per l'automazione di laboratorio, ad esempio per l'apertura senza problemi di un'ampia varietà di fiale per campioni. L'esclusivo modulo Z compensa intuitivamente i passi di filettatura delle coperture, senza tempi di cambio! E l'EHMD è assolutamente facile da integrare con il controllore motore CMMO-ST o CMMT-ST in manovra meccanica.

Opzioni applicative intersettoriali

L'EHMD lavora in modo assolutamente affidabile nei settori della diagnostica in vitro, della ricerca cellulare o del genoma e dei test di qualità nell'industria farmaceutica e biotecnologica. Ma è altrettanto idoneo per la preparazione del campione e per l'analisi, quando si caricano centrifughe, quando si afferrano, si ruotano e si posizionano piastre per microtitolazione o quando si aprono e si chiudono fiale per campioni, anche di diverse dimensioni. In combinazione con un portale 3D, è possibile eseguire inoltre test di qualità con telecamere, riconoscimento di codici a barre o processi di stampa con stampanti per etichette, anche nell'assemblaggio di minuteria e nell'industria elettronica o alimentare e delle bevande.

Versione pneumatica o elettrica?

L'EHMD è disponibile in due versioni: completamente elettrica o con pinza pneumatica. Entrambe consentono una rotazione infinita.