• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Ammortizzazione intelligente!

Ammortizzazione intelligente, risparmio di tempo di regolazione: il nuovo cilindro a norma DSBC con l'ammortizzazione pneumatico a fine corsa autoregolante PPS si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità. Si guadagna tempo e flessibilità, e l'affidabilità del processo incrementa. Le sue numerose varianti, tra le altre anche per l'adattamento alle condizioni ambientali, e il suo design individuale lo rendono universale nell'uso.

Selezione semplice, rapidamente in uso

Pronto all'uso per tutte le situazioni: la serie DSBx è il successore delle collaudate serie DNC e DNCB. Grazie alle dimensioni a norma ISO 15552, il DSBx può facilmente sostituire la serie precedente, con una selezione di prodotti estremamente semplificata. Il nostro strumento di selezione rapida consente di configurare online con semplicità, secondo le proprie esigenze. E la strategia della nostra piattaforma vi garantisce tempi di consegna rapidi e affidabili.

Tecnologia superiore, durata elevata

L'ammortizzazione pneumatica autoregolante PPS e la tecnologia unica del pistone rendono il DSBC un cilindro tecnicamente superiore, con un'usura estremamente ridotta.