• Prodotti
  • Downloads

Il portale multiasse versatile EXCL

Innovazione salvaspazio: portale multiasse EXCL per applicazioni di laboratorio efficienti

La miniaturizzazione è una tendenza importante in molte applicazioni di laboratorio. Il portale multiasse EXCL, con un ingombro ridotto e comandi di movimento basati su PCB, è stato sviluppato per risparmiare spazio prezioso nella costruzione di impianti e dispositivi. La funzionalità del sistema può essere ampliata grazie a due assi Z mobili indipendenti tra loro.

Ottimizzazione dei processi di analisi nel settore LifeTech

L'EXCL è ideale ad esempio per i processi di analisi per i quali l'apertura di recipienti per campioni e il pipettaggio di campioni liquidi devono avvenire nello stesso portale tridimensionale. Il secondo asse Z opzionale consente di movimentare 2 unità frontali, ad esempio il modulo rotante di presa EHMD e la pipetta DHOE, indipendentemente l'uno dall'altra.

In uso: tutte le funzioni in un'unità di movimentazione compatta

Preparazione dei campioni con EXCL e altri componenti Festo

  • Rimuovere le provette da un rack e svitarle, con il modulo rotante di presa EHMD
  • Prelevare un campione liquido e trasferirlo in una piastra per microtitolazione per ulteriori analisi, con la pipetta smart DHOE
  • Erogare i reagenti nella piastra per microtitolazione, con la testina dosatrice VTOE
  • Conversione delle procedure di risciacquo nel processo ELISA, con la testina dosatrice VTOI