• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Tecnologia elevata a prezzo ridotto

Nelle Life Sciences la tendenza si dirige verso dispositivi medici sempre più piccoli. In particolare nelle applicazioni mobili, come ad esempio i dispositivi portatili per l'ossigeno, l'attenzione è rivolta al consumo energetico minimo e al peso ridotto. Allo stesso tempo, vengono poste elevate esigenze di affidabilità e prestazioni. In qualità di tecnologia chiave, la tecnologia piezoelettrica offre in questo caso vantaggi decisivi, sorprendentemente convenienti.

Regolazione proporzionale

Immettendo un valore nominale tra 0,2… 10 V, il flusso di gas all'uscita del regolatore di portata massica può essere facilmente impostato e regolato in modo lineare.

Dinamica e precisa

Grazie al circuito di regolazione integrato con sensore termico, la VEMD funziona in maniera precisa e dinamica. Risponde molto rapidamente alle modifiche dei valori nominali impostati e può essere utilizzata praticamente da subito.

Spazio di montaggio ridotto e consumo energetico basso

La VEMD si contraddistingue per le dimensioni di montaggio compatte. Dato il peso ridotto, può essere utilizzata in maniera ottimale anche sui dispositivi mobili.

Silenziosa

Grazie alla tecnologia piezoelettrica, non è necessario alcun segnale a modulazione di ampiezza impulso per controllare le portate, perciò la valvola proporzionale di controllo della portata VEMD funziona silenziosamente.