• Prodotti
  • Downloads

Controllo robusto per raccordi oscillanti

Gli attuatori oscillanti DAPS sono specificamente proporzionati per le esigenze dell'industria di processo. La coppia viene prodotta grazie al cinematismo di una leva-braccio oscillante. Ciò è vantaggioso per superare coppie di spunto elevate della valvola. Data la loro robustezza e la loro gradazione di coppia, gli attuatori oscillanti DAPS controllano principalmente valvole attraverso le quali scorre il fluido con un angolo di rotazione limitato a 90°, ad es. valvole a sfera e valvole a farfalla.