Il primo sensore di finecorsa con regolazione automatica del punto di commutazione. Facilita enormemente l'azionamento di un sensore di finecorsa. Con il suo campo di rilevamento di 20 mm, è facile e sicuro da installare, soprattutto quando il montaggio è più difficile.
SDBT-MSX è ideale per tutte le applicazioni standard, specialmente nell'automazione di fabbrica e nell'industria elettronica/manipolazione di minuterie.
Oggi basta montare SDBT-MSX nella posizione terminale approssimativa, collegare il cavo al sistema di comando e accendere il sistema. Fatto! Significativamente più facile, più veloce e più sicuro di prima. Il rilevamento automatico del punto di commutazione apprende il punto di commutazione durante il funzionamento. E non avete bisogno di un'alimentazione di tensione durante l'installazione!
In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante di controllo capacitivo. Si insegna il punto di commutazione manualmente, si definisce se debba essere PNP, NPN o NO, NC e la finestra di commutazione di 2 ... 15 mm. Con queste opzioni, si riduce anche la varietà di modelli da vostro stock.
Scoprite come funziona la messa in servizio facile e veloce del sensore di finecorsa:
Configurare il prodotto