Il protocollo Ethernet richiesto può essere impostato manualmente con facilità sul regolatore del servoazionamento utilizzando un interruttore DIL o, più semplicemente e comodamente, selezionato direttamente durante la messa in servizio nella Festo Automation Suite.
I servoazionamenti controllano i servomotori. Ciò li rende responsabili delle applicazioni rotative e, insieme a un asse, dei movimenti lineari della macchina. I regolatori del servoazionamento sono una tecnologia fondamentale per l'automazione. Con la famiglia CMMT, disponiamo di tutta la competenza e l'esperienza.
50% più compatto rispetto al CMMT-AS, più piccolo con quasi le stesse prestazioni
Grazie a Festo Automation Suite, messa in servizio in pochi minuti, senza errori
Collegamento motore di firmware e parametri:
Interfaccia encoder:
Per una maggiore precisione di posizionamento della meccanica degli assi