• Prodotti
  • Downloads
Regolatore del servoazionamento CMMT-AS

Il servoazionamento CMMT-AS in breve

Il compatto servoazionamento CMMT-AD, ottimizzato dal punto di vista del prezzo e delle dimensioni, è parte integrante della piattaforma di automazione di Festo. Adatto per movimenti punto a punto e interpolanti, il CMMT-AS con Festo Automation Suite può essere messo in funzione in pochi minuti, senza errori!

Il regolatore è adatto a diversi sistemi bus basati su Ethernet e può essere integrato perfettamente negli ambienti di sistema dei comandi di diversi produttori. Sono inclusi moduli funzionali specifici per il comando.

Il CMMT-AS compatto e potente con multiprotocollo

Il protocollo Ethernet richiesto può essere impostato manualmente con facilità sul regolatore del servoazionamento utilizzando un interruttore DIL o, più semplicemente e comodamente, selezionato direttamente durante la messa in servizio nella Festo Automation Suite.

Connettività continua: regolatore del servoazionamento CMMT, da 50 W a 12 kW

I servoazionamenti controllano i servomotori. Ciò li rende responsabili delle applicazioni rotative e, insieme a un asse, dei movimenti lineari della macchina. I regolatori del servoazionamento sono una tecnologia fondamentale per l'automazione. Con la famiglia CMMT, disponiamo di tutta la competenza e l'esperienza.

1. Comunicazione basata su Ethernet

Una piattaforma di servoazionamento per molti bus di campo

Facilmente integrabile nelle soluzioni di automazione con comandi di Siemens, Rockwell, Beckhoff e altri

Logo comunicazione basata su Ethernet

2. Struttura compatta

Tutti gli attacchi e l'unità di controllo CDSB si trovano nella parte anteriore e superiore del regolatore

3. Moduli funzionali

Facile integrazione nelle soluzioni di automazione. Ad esempio di Siemens, Rockwell, Beckhoff ecc.

Implementazione rapida di movimenti punto a punto e movimenti interpolanti

4. Set di parametri

Parametri ottimali per tempi di ciclo ottimizzati e affidabilità di processo

Salvataggio fino a 3 set di parametri per applicazioni complesse sul regolatore

5. Sicurezza integrata

Funzioni protettive di serie:

  • STO: coppia disinserita in sicurezza (SIL3/cat. 4 PL e)
  • SS1: stop sicuro 1 (tipo c) utilizzando un apposito dispositivo di commutazione di sicurezza esterno e un cablaggio adeguato
  • SBC: comando sicuro del freno (fino a SIL3/cat. 3 PL e)
  • Uscite diagnostiche STA e SBA per il segnale di conferma della funzione di sicurezza attiva

Funzioni di sicurezza avanzate come SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) o SSR (Safe Speed Range) in preparazione

Configurazione delle funzioni di sicurezza standard possibile senza software

6. Interfacce encoder

Ingresso multi-encoder per motori

Ingresso per 2° encoder:

  • Per soluzioni a 2 canali orientate alla sicurezza con sistema di misurazione ridondante
  • Per una maggiore precisione di posizionamento della meccanica degli assi
  • Per applicazioni speciali (ad es. taglio volante)
  • Per la sincronizzazione di due assi

7. Attacco del motore

Il servomotore EMMT-AS è collegato utilizzando una soluzione a un cavo (OCP)

Altri servomotori sono collegati con cavi separati

8. Accoppiamento del circuito intermedio

Recupero di energia tramite il circuito intermedio

9. Unità di comando CDSB

Elemento di controllo operativo con touch screen e interfaccia USB

Semplice diagnosi full text e impostazione del regolatore in loco