Sistema Remote I/O CPX-AP-A
Con il nuovo sistema Remote I/O modulare CPX-AP-A in IP65/IP67 è possibile integrare i potenti moduli I/O, IO-Link Master e i moduli I/O Safety nei più importanti sistemi host, anche in collegamento diretto con le nostre unità di valvole pneumatiche.
- Sistema IO modulare e in materiale leggero in IP65/IP67
- Sistema IO remoto altamente flessibile e dalle massime prestazioni
- Espandibile e semplice combinazione di CPX-AP-A e CPX-AP-I per formare un sistema universale
- Seamless connectivity e l'opzione di diagnostica avanzata, aumentano la disponibilità e la produttività della macchina
- Facile integrazione nel sistema di comando a vostra scelta: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Modulo per IO-Link® disponibile
- Potente sistema I/O remoto che collega in modo flessibile 80 moduli a una velocità di trasmissione dati di 200 Mbaud in tempo reale
- Esercizio sostenibile grazie alla disattivazione dell'alimentazione
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo