• Prodotti
  • Downloads

Compattezza, flessibilità e precisione elevata

  • Griglia compatta da 9 mm, dimensioni di alloggiamento individuali > 9 mm disponibili su richiesta
  • Massima precisione di dosaggio con coefficiente di variazione (KV) <1%
  • Volume di dosaggio minimo: 1 µl
  • Massima flessibilità nella quantità dei canali di erogazione
  • Ideale per applicazioni di dosaggio
  • Elevata resistenza chimica ai fluidi aggressivi
  • Buona capacità di risciacquo grazie al serbatoio interno ridotto

Testina dosatrice monocanale VTOE

Questa testina dosatrice compatta è dimensionata in modo ottimale per la griglia da 9 mm e consente il dosaggio con la massima precisione.

Applicazioni tipiche:

  • Realizzazione di diluizioni
  • Aggiunta di soluzioni nutritive
  • Dosaggio di reagenti

Testina dosatrice a 8 canali con copertura VTOE-8

Il sistema, che si adatta in modo ottimale alle piastre per microtitolazione, consente una produttività molto elevata e consente anche il dosaggio di diverse quantità di riempimento e liquidi. Il comando individuale delle valvole permette di coordinare i canali tra loro, per la massima precisione. Facile collegamento grazie al connettore Sub D.

Applicazioni tipiche:

  • Preparazione dei campioni
  • Erogazione di liquidi in piastre di microtitolazione

Possibilità di combinazione

Le testine dosatrici possono essere montate modularmente su un binario. Ciò consente il dosaggio parallelo di diversi liquidi e quantità di riempimento.

Applicazioni tipiche:

  • Dimensioni di alloggiamento flessibili
  • Dosaggio indipendente di diversi liquidi

Materiali diversi per campi applicativi differenti

La testina dosatrice VTOE è disponibile in due versioni diverse: con piastra canale in policarbonato (PC) e con piastra canale in PEEK. Entrambe le varianti offrono di serie tre diversi puntali di dosaggio con diametri interni differenti. La tensione è pari a 24 volt in ogni caso. PEEK e PC possono essere installati nella stessa griglia.

Qualità elevata: PEEK

  • Ideale quando si utilizzano fluidi aggressivi
  • Le parti a contatto con il fluido sono realizzate in PEEK, acciaio inossidabile e FFPM

Trasparente: policarbonato

  • La versione trasparente consente un'ispezione visiva dei canali
  • Le parti a contatto con il fluido sono realizzate in PEEK, acciaio inossidabile, PC, FPM e PPS