• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Il futuro della progettazione di macchine

Per chi è proiettato verso la nuova generazione di macchine, ed è alla ricerca di una tecnologia che rimanga stabile nei prossimi anni, supportando gli sviluppi futuri, la tecnologia giusta èl'unità di valvole VTUX, dotata di tecnologia di comunicazione AP.

Comunicazione seriale e parallela

La connessione seriale interna (variante di prestazioni) consente di ampliare le opzioni di comunicazione e fornisce una rapida comunicazione AP bidirezionale e una maggiore efficienza. La connessione seriale interna consente inoltre di estendere le funzioni diagnostiche e di integrare facilmente gli ingressi digitali, direttamente sulla valvola. Supporta il collegamento di un massimo di 128 bobine magnetiche, un numero notevolmente maggiore rispetto alla connessione parallela (versione base), limitata a 32 bobine magnetiche, fornendo segnali di comando unidirezionali. La comunicazione seriale interna mette a disposizione un'eccellente infrastruttura anche per le future funzioni tecnologiche.

Il luogo di installazione delle unità di valvole può essere definito a scelta

Con la nuova generazione di VTUX, la posizione delle unità nella macchina può essere definita in modo completamente libero e indipendente, così come le loro dimensioni e la loro dotazione. Le funzioni più complete sono collocate dove c'è maggiore libertà di spazio. Quando le condizioni richiedono restrizioni maggiori, vengono inseriti solo gli elementi immediatamente necessari.

Funzioni integrate

La VTUX fornisce un'ampia gamma di funzioni integrate che incrementano notevolmente l'efficienza e la facilità d'uso. Una caratteristica è rappresentata dalle valvole con ingressi digitali, che consentono una semplice assegnazione. Che si tratti di attacchi M8 o di segnali PNP/NPN, l'integrazione è semplice e flessibile. Le unità di valvole dispongono inoltre di soluzioni innovative per il vuoto, con una funzione di risparmio d'aria che non solo consente di tutelare le risorse, ma anche di ottimizzare i costi operativi. La comunicazione seriale interna permette di accedere con facilità ai parametri e alle diagnosi, semplificando notevolmente la manutenzione e il monitoraggio dei sistemi. Tali funzioni rendono la VTUX una soluzione potente per le moderne esigenze di automazione.

Unità di valvole altamente flessibile VTUX

I vantaggi:

  • Comunicazione in tempo reale attraverso la tecnologia AP
  • Combinazione con il sistema Remote I/O CPX-AP-A per sistemi di installazione centralizzati
  • Combinazione con interfaccia AP-I per sistemi di installazione decentralizzati
  • Unità di vuoto pure o combinabili con valvole di commutazione

Questo video mostra la modularità della VTUX per un'installazione centralizzata o decentralizzata, nonché la libera combinazione di valvole di commutazione e unità di vuoto:

Unità di valvole VTUX con funzione di vuoto

I vantaggi:

  • Vuoto e impulso di espulsione controllabili singolarmente
  • Funzione di risparmio d'aria integrata per la generazione del vuoto
  • Feedback del sensore di vuoto integrato per il controllo del processo e del tempo di ciclo
  • Monitoraggio dei tempi di evacuazione e scarico (Condition Monitoring) per la manutenzione preventiva

In questo video può vedere come sia facile realizzare soluzioni di vuoto personalizzate con VTUX, combinando valvole di commutazione e unità di vuoto o solo con unità di vuoto:

Ingressi digitali sull'unità di valvole VTUX per sensori

I vantaggi:

  • Possibilità di assegnazione diretta dell'attuatore pneumatico al feedback del sensore
  • Elevata compattezza e dimensioni ridotte
  • Adattatore per un facile assemblaggio e per un'elevata compattezza degli ingressi per sensori

Dia un'occhiata alla risoluzione intelligente del collegamento decentralizzato dei sensori (PNP o NPN) all'unità di valvole VTUX. È possibile collegare anche sensori con attacco M8 o estremità aperta:

Tipologia di macchina centralizzata e decentralizzata

Installazione centralizzata della macchina con unità di valvole VTUX

I vantaggi:

  • Un nodo bus centrale condiviso per la comunicazione con il comando
  • La VTUX può essere collegata ai fieldbus comuni basati su Ethernet, tramite il sistema Remote I/O
  • Ingressi per sensori centrali e facilmente accessibili sul sistema Remote I/O
  • Molte infrastrutture possono essere integrate nell'unità centrale condivisa, senza grandi lavori di assemblaggio
  • I singoli moduli sono collegati tramite la robusta dorsale senza linee aggiuntive

In questo video si può vedere un sistema di installazione centralizzato con VTUX in un telaio di macchina, abbinato a un sistema Remote I/O modulare CPX-AP-A:

Installazione decentralizzata della macchina con unità di valvole VTUX

I vantaggi:

  • Unità di valvole compatta e leggera con valvole di commutazione, ingressi per sensori e generatore del vuoto in un'unica unità
  • Vicinanza al processo per tubi corti a risparmio energetico verso gli attuatori pneumatici, tempi di risposta performanti
  • Generazione del vuoto efficiente dal punto di vista energetico, grazie ai tempi di evacuazione ridotti al minimo, dovuti ai tubi flessibili corti
  • Ingressi digitali per il collegamento dei sensori direttamente sul front-end
  • Generazione di vuoto con funzione di risparmio d'aria
  • Comunicazione in tempo reale attraverso la tecnologia AP alla VTUX

Questo video mostra l'installazione decentralizzata della VTUX in un'applicazione di pick and place con movimenti lineari e rotativi e prelievo di pezzi tramite vuoto:

Panoramica delle sfaccettature dell'unità di valvole VTUX

Parallela e decentralizzata: VTUX-A-P-..

La connessione parallela interna fornisce segnali di comando unidirezionali e supporta il collegamento di massimo 32 bobine magnetiche. Ciò consente di ottenere una piattaforma efficiente dal punto di vista dei costi, con funzioni di vuoto integrate. L'unità di valvole VTUX offre inoltre opzioni di installazione decentralizzate con i seguenti vantaggi:

  • Tubi corti per un consumo d'aria ridotto e una dinamica elevata
  • Linee elettriche per coprire le seguenti distanze:
    − tra utenze AP fino a 50 m
    − tra utenze IO-Link fino a 20 m
  • Tempi di ciclo più brevi

Parallela e centralizzata: VTUX-A-P-APA-..

La connessione parallela interna fornisce segnali di comando unidirezionali e supporta il collegamento di massimo 32 bobine magnetiche. Ciò consente di ottenere una piattaforma efficiente dal punto di vista dei costi, con funzioni di vuoto integrate, senza feedback del sensore. L'unità di valvole VTUX offre inoltre opzioni di installazione centralizzate con i seguenti vantaggi:

  • Chiarezza
  • Facilità di accesso e manutenzione
  • Estensibilità in un punto definito
  • Minor lavoro di assemblaggio e messa a terra

Seriale e decentralizzata: VTUX-A-S-..

La connessione seriale interna fornisce una comunicazione bidirezionale e supporta il collegamento di massimo 128 bobine magnetiche. È inoltre possibile configurare l'unità di valvole VTUX con funzioni aggiuntive, quali ingressi digitali direttamente sulla valvola o funzioni di vuoto integrate, compreso un sensore di vuoto. Inoltre, l'unità di valvole VTUX offre opzioni di installazione decentralizzate con i seguenti vantaggi:

  • Tubi corti per un consumo d'aria ridotto e una dinamica elevata
  • Solo due linee elettriche per coprire le distanze
    − tra utenze AP fino a 50 m
  • Tempi di ciclo più brevi

Seriale e centralizzata: VTUX-A-S-APA-..

La connessione seriale interna fornisce una comunicazione bidirezionale e supporta il collegamento di massimo 128 bobine magnetiche. È inoltre possibile configurare l'unità di valvole VTUX con funzioni aggiuntive, quali ingressi digitali direttamente sulla valvola o funzioni di vuoto integrate, compreso un sensore di vuoto. Inoltre, l'unità di valvole VTUX offre opzioni di installazione centralizzate con i seguenti vantaggi:

  • Chiarezza
  • Facilità di accesso e manutenzione
  • Estensibilità in un punto definito
  • Minor lavoro di assemblaggio e messa a terra

I nostri consulenti tecnici saranno lieti di presentarle la nuova unità di valvole VTUX e di informarla sulle nuove possibilità di applicazione e sulle prospettive di sviluppo.