Dimensionamento | Dimensionamento della pinza

L'applicazione di dimensionamento della pinza è uno strumento per la selezione dei prodotti che raccomanda prodotti specifici per soddisfare le esigenze di presa. Inserisca parametri come la massa dell'oggetto, qualità della superficie e lunghezza della griffa di presa per trovare il sistema di presa ideale. È possibile configurare e confrontare le soluzioni di presa in modo rapido e semplice in base alle proprie specifiche. Una volta inseriti i parametri dell'applicazione, riceverà fino a tre calcoli di confronto: uno con un risultato esatto, uno con una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi e uno con una soluzione che offre un carico di forza/coppia elevato. Questi calcoli contengono anche informazioni sulla forza di presa e sull'efficienza operativa per la specifica applicazione. I prodotti di presa suggeriti possono quindi essere aggiunti automaticamente al carrello.

Gripper Sizing Frontend