Bobina magnética VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M
8029145
Código de barras / GTIN : 4052568280499
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
120 V AC: 60 Hz, potencia de arranque de 10,0 VA, potencia de retención de 6,8 VA
Grado de protección
IP65